LM53635LQEVM

LM53635L–Q1、3.5A、5.0V 固定出力、広入力電圧、同期整流 2.1MHz、車載降圧コンバータ EVM

LM53635LQEVM

ご注文はこちら

概要

この EVM は、車載向け統合型降圧コンバータである LM53635L の機能を実証するものです。この EVM には、ノイズ低減を支援する EMI フィルタが背面に搭載されており、スプレッド スペクトラム機能も内蔵されています。ユーザは、VIN1/GND1 の端子を使用して EMI フィルタをバイパスすることも可能です。この評価基板 (EVM) は 3.5V ~ 36V の入力で動作し (最大 42V の過渡)、3.5A の連続負荷で 5.0V の固定出力を供給します。

特長
  • 2.1MHz の高効率、および自動軽モード PFM/PWM または強制 PWM モード動作
  • /タイマに 3ms 遅延のパワー グッド出力をリセット
  • 外部周波数同期入力
  • 低 EMI
  • HS および LS FET を内蔵した完全同期型
DC/DC converters
LM53635-Q1 車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM53635LQEVM — LM53635L-Q1 3.5A 5.0V 固定出力、広入力電圧、同期整流 2.1MHz 車載降圧コンバータの EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM53635LQEVM LM53635L-Q1 3.5A 5.0V 固定出力、広入力電圧、同期整流 2.1MHz 車載降圧コンバータの EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM53625xQEVM and LM53635xQEVM User's Guide 2016/05/10
証明書 LM53635LQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02