LM66100EVM

LM66100 ±6V、1.5A、低静止電流 (IQ)、理想ダイオードの評価基板

概要

LM66100 評価基板 (EVM) は、LM66100 理想ダイオードの評価を目的とする、組み立てとテスト実施済みの回路です。LM66100EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 1.5A) 下でさまざまな入力電圧 (1.5V ~ 5.5V) を印加し、デュアル ORing や逆極性保護などの構成を評価することができます。

特長
  • この評価基板は、LM66100 負荷スイッチの評価が可能
  • VIN の入力電圧範囲:1.5V ~ 5.5V
  • この評価基板を使用する場合、LM66100 負荷スイッチ デバイスの VIN、VOUT、GND、ST、 CE の各ピンへのアクセスが可能
  • 入力消費電流なし
  • オンボードの CIN と COUT の各コンデンサ
理想ダイオードと OR コントローラ
LM66100 FET 内蔵、1.5V ~ 5.5V、1.5A、0.5μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード LM66100-Q1 車載対応、FET 内蔵、1.5V ~ 5.5V、1.5A、0.5μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM66100EVM — LM66100 ±6V、1.5A、低静止電流(IQ)、理想的なダイオードの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM66100EVM LM66100 ±6V、1.5A、低静止電流(IQ)、理想的なダイオードの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM66100EVM User's Guide 2018/12/18
証明書 LM66100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。