データシート
LM66100-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- 広い動作電圧範囲:1.5V~5.5V
- VIN の逆電圧スタンドオフ: –6V (絶対最大値)
- 最大連続電流 (IMAX):1.5A
- オン抵抗 (RON):
- 5V VIN:79mΩ (標準値)
- 3.6V VIN:91mΩ (標準値)
- 1.8V VIN:141mΩ (標準値)
- コンパレータのチップ・イネーブル (CE)
- チャネルのステータス表示 (ST)
- 低消費電流:
- 3.6V VIN 時のシャットダウン電流 (ISD,VIN):120nA (標準値)
- 3.6V VIN 時の静止電流 (IQ, VIN):150nA (標準値)
LM66100-Q1 は、各種アプリケーションに適した単一入力、単一出力 (SISO) の集積化理想ダイオードです。このデバイスは、1.5V~5.5V の入力電圧範囲で動作でき、最大 1.5A の連続電流をサポートできる P チャネル MOSFET を内蔵しています。
チップ・イネーブルは、CE ピンの電圧を入力電圧と比較することで動作します。CE ピンの電圧が VIN より高い場合、デバイスはディセーブルで、MOSFET はオフです。CE ピンの電圧の方が低い場合、MOSFET はオンです。LM66100-Q1 には逆極性保護 (RPP) 機能もあり、バッテリの逆接続など入力の誤配線からデバイスを保護します。
デュアル・ダイオードの OR 実装のように、2 つの LM66100-Q1 デバイスを OR 構成で使用することもできます。この構成では、極めて高い入力電圧を出力に伝達しながら、逆電流が入力電源に流れ込むのを阻止できます。これらのデバイスは内部電圧コンパレータで入力と出力の電圧を比較し、逆電流がブロックされるようにします。
LM66100-Q1 は標準の SC-70 パッケージで供給され、–40℃~150℃の接合部温度範囲で仕様が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM66100-Q1 5.5V、1.5A、79mΩ、車載用、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード、入力極性保護付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 5月 4日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM66100EVM — LM66100 ±6V、1.5A、低静止電流 (IQ)、理想ダイオードの評価基板
LM66100 評価基板 (EVM) は、LM66100 理想ダイオードの評価を目的とする、組み立てとテスト実施済みの回路です。LM66100EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 1.5A) 下でさまざまな入力電圧 (1.5V ~ 5.5V) を印加し、デュアル ORing や逆極性保護などの構成を評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。