LM706A0QEVM
LM706A0-Q1 評価基板
LM706A0QEVM
概要
LM706A0-Q1 は高密度の評価基板 (EVM) であり、8V ~ 65V という高電圧の安定化または非安定化の入力レールを使用する設計を採用し、3.3V の厳格な安定化済み出力電圧で最大 10A の負荷電流を供給できます。この広い VIN (入力電圧) 範囲で動作する DC/DC ソリューションは、非常に広い電圧定格と動作マージンを実現し、電源レールの電圧過渡に耐えることができます。フリーランニング スイッチング周波数は 400kHz であり、これより高い周波数、またはこれより低い周波数で外部クロック信号に同期させることが可能です。この評価基板 (EVM) が選択したパワートレイン受動部品は、車載の AEC-Q200 定格品であり、複数の部品ベンダから入手できます。
特長
- 入力電圧範囲:8V ~ 65V
- 3.3V の出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
- 10A の負荷電流定格
- 超低静止電流 (IQ)
- EMI の低減に役立つ、オプションのデュアル ランダム スペクトラム拡散機能
- 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LM706A0QEVM — LM706A0-Q1 の評価基板
LM706A0QEVM — LM706A0-Q1 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM706A0-Q1 Buck Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2024/09/16 | ||
| 証明書 | LM706A0QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/07/30 |