ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM704A0-Q1

アクティブ

車載、高密度、4.5V ~ 45V 入力、10A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Automotive load dump, Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Stackable, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000065 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Automotive load dump, Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Stackable, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000065 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RRX) 29 36 mm² 6 x 6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 同期整流 DC/DC コンバータ、多用途降圧コントローラと堅牢なパワー MOSFET 付き
    • 幅広い入力電圧範囲:4.5V~45V
    • シャットダウン モード電流:2.3µA
    • 無負荷時 IQ を 12V から 5V にレギュレート:15.5µA
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~36V)
    • 最大 16A の出力電流をイネーブルにするデュアル フェーズ動作、単一出力
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • ピン選択可能な ±8% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射が低減されます
    • スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • ヒカップ モードによる過電流の内部保護
    • イネーブル、パワー グッド、サーマル シャットダウン
    • 内部または外部ループ補償
  • 6mm × 6mm の熱最適化、RoHS 準拠、鉛フリー メッキの QFN-29 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LM704A0-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 同期整流 DC/DC コンバータ、多用途降圧コントローラと堅牢なパワー MOSFET 付き
    • 幅広い入力電圧範囲:4.5V~45V
    • シャットダウン モード電流:2.3µA
    • 無負荷時 IQ を 12V から 5V にレギュレート:15.5µA
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~36V)
    • 最大 16A の出力電流をイネーブルにするデュアル フェーズ動作、単一出力
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • ピン選択可能な ±8% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射が低減されます
    • スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • ヒカップ モードによる過電流の内部保護
    • イネーブル、パワー グッド、サーマル シャットダウン
    • 内部または外部ループ補償
  • 6mm × 6mm の熱最適化、RoHS 準拠、鉛フリー メッキの QFN-29 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LM704A0-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM704A0-Q1 は、低 IQ で VIN の広い同期整流降圧のファミリで、4.5V~45V の入力電圧範囲用に設計され、3.3V、5V、12V の固定出力電圧または可変出力で最大 10A の出力電流を供給します。

LM704A0-Q1 はピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン レギュレーションが非常に優れています。1 対の LM704A0-Q1 コンバータは、最大 20A の出力電流を必要とするアプリケーション向けに、高精度の電流共有が可能なインターリーブ モード (並列出力) に設定できます。

LM704A0-Q1 は独自のデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) 機能を備えており、低周波数の三角波変調と高周波数のサイクル単位のランダム変調を組み合わせることで、広範囲の無線周波数帯域にわたって EMI 性能が向上します。

LM704A0-Q1 の追加機能として、ユーザー選択可能なダイオード エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープン ドレインのパワー グッド フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ、内部 2.8ms ソフトスタート時間、自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護があります。

LM704A0-Q1 コンバータは 6mm × 6mm 熱最適化 29 ピン QFN パッケージで供給されます。3 つのダイ接続パッド (VIN、SW、PGND) により、放熱性能と基板レベルの信頼性 (BLR) が向上しています。

LM704A0-Q1 は、低 IQ で VIN の広い同期整流降圧のファミリで、4.5V~45V の入力電圧範囲用に設計され、3.3V、5V、12V の固定出力電圧または可変出力で最大 10A の出力電流を供給します。

LM704A0-Q1 はピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン レギュレーションが非常に優れています。1 対の LM704A0-Q1 コンバータは、最大 20A の出力電流を必要とするアプリケーション向けに、高精度の電流共有が可能なインターリーブ モード (並列出力) に設定できます。

LM704A0-Q1 は独自のデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) 機能を備えており、低周波数の三角波変調と高周波数のサイクル単位のランダム変調を組み合わせることで、広範囲の無線周波数帯域にわたって EMI 性能が向上します。

LM704A0-Q1 の追加機能として、ユーザー選択可能なダイオード エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープン ドレインのパワー グッド フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ、内部 2.8ms ソフトスタート時間、自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護があります。

LM704A0-Q1 コンバータは 6mm × 6mm 熱最適化 29 ピン QFN パッケージで供給されます。3 つのダイ接続パッド (VIN、SW、PGND) により、放熱性能と基板レベルの信頼性 (BLR) が向上しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM704A0-Q1 45V、10A、車載用、高電力密度向けに設計された高効率降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 6月 3日
機能安全情報 LM704A0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2024年 10月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM706A0QEVM — LM706A0-Q1 評価基板

LM706A0-Q1 は高密度の評価基板 (EVM) であり、8V ~ 65V という高電圧の安定化または非安定化の入力レールを使用する設計を採用し、3.3V の厳格な安定化済み出力電圧で最大 10A の負荷電流を供給できます。この広い VIN (入力電圧) 範囲で動作する DC/DC ソリューションは、非常に広い電圧定格と動作マージンを実現し、電源レールの電圧過渡に耐えることができます。フリーランニング スイッチング周波数は 400kHz であり、これより高い周波数、またはこれより低い周波数で外部クロック信号に同期させることが可能です。この評価基板 (EVM) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM70880-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SNVMCD7A.ZIP (3292 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM70XX0-CALC LM70XX0 quickstart design tool calculator

Quickstart calculator for LM70XX0
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RRX) 29 Ultra Librarian