LM74681EVM
LM74681 評価基板
LM74681EVM
概要
LM74681 評価基板 (EVM) は、 クランプを内蔵した理想ダイオード コントローラ(12ピンDRRパッケージ)である LM74681 の動作と性能の設計者による評価に役立ちます。この評価基板(EVM)は、LM74681が駆動するNチャネル パワーMOSFETで、順方向電圧が非常に低いダイオードをエミュレートする方法を提示します。また、PoEアプリケーションで検出フェーズと分類フェーズにおいて、 低静止電流 (IQ)で極性に依存しないシステムへの電源供給に役立つことを実証しています
特長
- 動作電圧範囲:30V ~ 64V
- 逆電流ブロッキングに関する高速応答
- 逆接続保護
- PoEアプリケーション向け超低静止電流(IQ)
- 出力オン / オフ検出に対応する LED 表示
理想ダイオードと OR コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM74681EVM — LM74681 evaluation module
LM74681EVM — LM74681 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM74681 Evaluation Module (EVM) User's Guide | PDF | HTML | 2024/12/04 | ||
| 証明書 | LM74681EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/10/31 |