ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ 理想ダイオードと OR コントローラ

LM74681

アクティブ

PoE 電源動作アプリケーション向け、100V、理想ダイオード ブリッジ コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 90 Vin (min) (V) 30 FET External single FET Device type Ideal diode bridge controller Number of channels 4 Rating Catalog Features Enable, Full bridge diode rectifier controller, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Under voltage lock out Iq (typ) (mA) 0.27 Iq (max) (mA) 0.45 IGate source (typ) (µA) 160 IGate sink (typ) (mA) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -1 Design support EVM VGS (max) (V) 14 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.0000382 Product type Ideal diode controller
Vin (max) (V) 90 Vin (min) (V) 30 FET External single FET Device type Ideal diode bridge controller Number of channels 4 Rating Catalog Features Enable, Full bridge diode rectifier controller, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Under voltage lock out Iq (typ) (mA) 0.27 Iq (max) (mA) 0.45 IGate source (typ) (µA) 160 IGate sink (typ) (mA) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -1 Design support EVM VGS (max) (V) 14 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.0000382 Product type Ideal diode controller
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 動作入力電圧範囲:30V~90V
    • 絶対最大電圧 100V
  • 4 つのゲート ドライブ制御を内蔵
  • 165µA のゲート プルアップ強度
  • 100mA のゲート プルダウン強度
  • きわめて低い静止電流:0.27µA (検出および分類フェーズ時、VIN1-IN2 < 23V)
  • 電源 OR 接続アプリケーション向けのリニア ゲート レギュレーション制御
    • VTG_REG = 11mV
  • ユーザー制御によるデバイスのオン / オフ機能用イネーブル ピン
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 小さい占有面積:3mm×3mm WSON-12
    • IPC-9592 の間隔規定に適合
  • 動作入力電圧範囲:30V~90V
    • 絶対最大電圧 100V
  • 4 つのゲート ドライブ制御を内蔵
  • 165µA のゲート プルアップ強度
  • 100mA のゲート プルダウン強度
  • きわめて低い静止電流:0.27µA (検出および分類フェーズ時、VIN1-IN2 < 23V)
  • 電源 OR 接続アプリケーション向けのリニア ゲート レギュレーション制御
    • VTG_REG = 11mV
  • ユーザー制御によるデバイスのオン / オフ機能用イネーブル ピン
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 小さい占有面積:3mm×3mm WSON-12
    • IPC-9592 の間隔規定に適合
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM74680 アクティブ 低損失整流向け、100V、理想ダイオード ブリッジ コントローラ Wider voltage range to support 24Vac applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM74681 100V 理想ダイオード ブリッジ コントローラ、PoE 受電アプリケーション向け データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 20日
アプリケーション概要 TI のダイオード ブリッジ コントローラを使用して低損失整流を実現 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 4月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM74681 Evaluation Module (EVM) User's Guide PDF | HTML 2024年 12月 4日
証明書 LM74681EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM74681EVM — LM74681 評価基板

LM74681 評価基板 (EVM) は、 クランプを内蔵した理想ダイオード コントローラ(12ピンDRRパッケージ)である LM74681 の動作と性能の設計者による評価に役立ちます。この評価基板(EVM)は、LM74681が駆動するNチャネル パワーMOSFETで、順方向電圧が非常に低いダイオードをエミュレートする方法を提示します。また、PoEアプリケーションで検出フェーズと分類フェーズにおいて、 低静止電流 (IQ)で極性に依存しないシステムへの電源供給に役立つことを実証しています
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM74681 PSPICE Model

SNOM807.ZIP (349 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ