LM74721EVM

LM74721-Q1 理想ダイオード コントローラの評価基板

概要

LM74721EVM 評価基板は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで LM74721-Q1 理想ダイオード コントローラを使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、LM74721-Q1 が 2 個の双方向 N チャネル パワー MOSFET を制御し、理想ダイオードを最初の MOSFET に接続して、後段の 2 番目の MOSFET を使用して出力の切り替えとパワー パスのカットオフを実施する方法を示します。この IC は、低静止電流 (IQ) と高速過渡応答を目的として昇圧レギュレータを搭載しているほか、入力 TVS (過渡電圧サプレッサ) なしで動作できるように VDS クランプを内蔵しています。

特長
  • 入力 TVS (過渡電圧サプレッサ) なしで動作できるように VDS クランプを内蔵
  • 最大 -33V のバッテリ逆接続から保護
  • 2 個の外部 N チャネル MOSFET をコモン ドレイン構成で双方向接続して駆動するオプション
  • 過電圧保護を実装するオプション
  • 車載過渡耐性試験の要件に適合
理想ダイオードと OR コントローラ
LM74721-Q1 車載対応、アクティブ整流機能と逆極性バッテリ保護機能搭載、TVS (過渡電圧サプレッサ) 不使用、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM74721EVM — LM74721-Q1 理想ダイオード・コントローラの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM74721EVM LM74721-Q1 理想ダイオード・コントローラの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LM74721EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/05/27
ユーザー・ガイド LM74721EVM: Evaluation Module for LM74721-Q1 Ideal Diode Controller PDF | HTML 2021/09/15
証明書 LM74721EVM-CS EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/08/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。