ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ 理想ダイオードと OR コントローラ

LM74721-Q1

アクティブ

車載対応、アクティブ整流機能と逆極性バッテリ保護機能搭載、TVS (過渡電圧サプレッサ) 不使用、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 FET External back-to-back FET, External single FET Device type Ideal diode controller Number of channels 1 Rating Automotive Features Automotive load dump compatibility, Enable, Integrated VDS clamp, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.032 Iq (max) (mA) 0.038 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate sink (typ) (mA) 2.1 IGate pulsed (typ) (A) 2.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -6.5 Design support EVM VGS (max) (V) 13 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.0035 Product type Ideal diode controller
Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 FET External back-to-back FET, External single FET Device type Ideal diode controller Number of channels 1 Rating Automotive Features Automotive load dump compatibility, Enable, Integrated VDS clamp, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.032 Iq (max) (mA) 0.038 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate sink (typ) (mA) 2.1 IGate pulsed (typ) (A) 2.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -6.5 Design support EVM VGS (max) (V) 13 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.0035 Product type Ideal diode controller
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 3V~65V の入力範囲
  • 最低 -33V までの逆入力保護
  • 入力 TVS なしで動作するための内蔵 VDS クランプにより ISO7637 パルス抑制
  • 動作時の低い静止電流:35µA (最大値)
  • 低いシャットダウン電流 (EN = LOW):3.3µA (最大値)
  • アノードからカソードへ 17mV の順方向電圧降下レギュレーションを行う理想ダイオード動作
  • 外部のバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動
  • 30mA の昇圧レギュレータを内蔵
  • 逆電流阻止に対する高速応答:0.5µs
  • 最大 100kHz のアクティブ整流
  • 調整可能な過電圧保護機能
  • 省スペースの 12 ピン WSON パッケージで供給
  • LM74720-Q1 とピン互換
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 3V~65V の入力範囲
  • 最低 -33V までの逆入力保護
  • 入力 TVS なしで動作するための内蔵 VDS クランプにより ISO7637 パルス抑制
  • 動作時の低い静止電流:35µA (最大値)
  • 低いシャットダウン電流 (EN = LOW):3.3µA (最大値)
  • アノードからカソードへ 17mV の順方向電圧降下レギュレーションを行う理想ダイオード動作
  • 外部のバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動
  • 30mA の昇圧レギュレータを内蔵
  • 逆電流阻止に対する高速応答:0.5µs
  • 最大 100kHz のアクティブ整流
  • 調整可能な過電圧保護機能
  • 省スペースの 12 ピン WSON パッケージで供給
  • LM74720-Q1 とピン互換

LM74721-Q1 理想ダイオード・コントローラは、外付けのバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動および制御して、電力パスの ON / OFF 制御と過電圧保護を備えた理想ダイオード整流器をエミュレートします。入力電源電圧範囲が 3V~65V と広いため、12V 車載用バッテリ駆動 ECU を保護および制御できます。このデバイスは、最低 -33V DC の負の電源電圧に耐えられ、この電圧から負荷を保護できます。内蔵の理想ダイオード・コントローラ (GATE) は第 1 の MOSFET を駆動し、逆電流保護および出力電圧保持用のショットキー・ダイオードを置き換えることができます。内蔵 VDS クランプ機能により、車載用 ISO7637 パルス抑制のための入力 TVS 不要のシステム設計が可能になります。高速ターンオン / オフ・コンパレータを搭載した強力な昇圧レギュレータは、たとえば、ECU が入力の瞬断にさらされたり、入力信号に最大 100kHz の周波数で AC が重畳されたりする、ISO16750 または LV124 などの車載テスト時に、堅牢で効率的な MOSFET スイッチング性能を確実に発揮します。動作中の静止電流が 35µA (最大値) と低いので、常時オンのシステム設計が可能になります。電力パスに第 2 の MOSFET を使えば、EN ピンを使用した負荷切断制御が可能になります。EN が LOW のとき、静止電流は 3.3µA (最大値) まで減少します。このデバイスには、負荷ダンプ保護のための可変の過電圧カットオフ保護機能があります。

LM74721-Q1 理想ダイオード・コントローラは、外付けのバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動および制御して、電力パスの ON / OFF 制御と過電圧保護を備えた理想ダイオード整流器をエミュレートします。入力電源電圧範囲が 3V~65V と広いため、12V 車載用バッテリ駆動 ECU を保護および制御できます。このデバイスは、最低 -33V DC の負の電源電圧に耐えられ、この電圧から負荷を保護できます。内蔵の理想ダイオード・コントローラ (GATE) は第 1 の MOSFET を駆動し、逆電流保護および出力電圧保持用のショットキー・ダイオードを置き換えることができます。内蔵 VDS クランプ機能により、車載用 ISO7637 パルス抑制のための入力 TVS 不要のシステム設計が可能になります。高速ターンオン / オフ・コンパレータを搭載した強力な昇圧レギュレータは、たとえば、ECU が入力の瞬断にさらされたり、入力信号に最大 100kHz の周波数で AC が重畳されたりする、ISO16750 または LV124 などの車載テスト時に、堅牢で効率的な MOSFET スイッチング性能を確実に発揮します。動作中の静止電流が 35µA (最大値) と低いので、常時オンのシステム設計が可能になります。電力パスに第 2 の MOSFET を使えば、EN ピンを使用した負荷切断制御が可能になります。EN が LOW のとき、静止電流は 3.3µA (最大値) まで減少します。このデバイスには、負荷ダンプ保護のための可変の過電圧カットオフ保護機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM74721-Q1 TVS 不要、低 IQ、車載用バッテリ逆接続保護の理想ダイオード・コントローラ、アクティブ整流機能搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 29日
証明書 LM74721EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 5月 27日
技術記事 3 ways to design a low quiescent-current (Iq) automotive reverse battery protectio PDF | HTML 2021年 11月 18日
Analog Design Journal Going TVS-less in Automotive Reverse Battery Protection Designs PDF | HTML 2021年 11月 18日
アプリケーション・ノート Basics of Ideal Diodes (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 5日
アプリケーション概要 Active Rectification and its Advantages in Automotive ECU Designs PDF | HTML 2021年 9月 29日
Analog Design Journal Automotive EMC-compliant reverse-battery protection with ideal-diode controllers 2020年 9月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM74721EVM — LM74721-Q1 理想ダイオード コントローラの評価基板

LM74721EVM 評価基板は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで LM74721-Q1 理想ダイオード コントローラを使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、LM74721-Q1 が 2 個の双方向 N チャネル パワー MOSFET を制御し、理想ダイオードを最初の MOSFET に接続して、後段の 2 番目の MOSFET を使用して出力の切り替えとパワー パスのカットオフを実施する方法を示します。この IC は、低静止電流 (IQ) と高速過渡応答を目的として昇圧レギュレータを搭載しているほか、入力 TVS (過渡電圧サプレッサ) なしで動作できるように (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM7472x-Q1 PSpice Transient Model

SLVMDO2.ZIP (84 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ