LM74810EVM

LM7481-Q1 理想ダイオード コントローラ評価基板

概要

TI の LM74810EVM 評価基板は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで、LM7481-Q1 理想ダイオード コントローラ (LM74810QDRR) を使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、大出力 (100W 超過) の車載 ECU デザインでバッテリ逆接続保護を実現する理想ダイオード コントローラ LM7481-Q1 の機能を提示します。このデバイスは、2 個の双方向 N チャネル パワー MOSFET を制御するために、理想ダイオードを最初の MOSFET に接続し、それより後段に 2 番目の MOSFET を接続して、出力の切り替えとパワー パスのカットオフを実施しています。

特長
  • 大出力 ECU デザイン向けのバッテリ逆接続保護機能
  • 出力の切り替えとパワー パスのカットオフ
  • 過電圧保護機能
  • 車載過渡耐性試験の要件に適合
  • 2 個の外部 N チャネル MOSFET をコモン ドレイン構成で双方向接続
理想ダイオードと OR コントローラ
LM7481 高いゲート ドライブ能力、-55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード コントローラ LM7481-Q1 車載対応、B2B (双方向) NFET を駆動するアクティブ整流機能搭載、理想ダイオード コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM74810EVM — LM7481-Q1 理想的なダイオード・コントローラの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM74810EVM LM7481-Q1 理想的なダイオード・コントローラの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM74810 Evaluation Module: LM74810EVM (Rev. A) PDF | HTML 2020/12/09
証明書 LM74810EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020/11/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。