ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ 理想ダイオードと OR コントローラ

高いゲート ドライブ能力、-55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 FET External back-to-back FET Device type Ideal diode controller Number of channels 1 Rating Automotive, Catalog Features Automotive load dump compatibility, Inrush current control, Linear control, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Imax (A) 350 Iq (typ) (mA) 0.428 Iq (max) (mA) 0.5 IGate source (typ) (µA) 60000 IGate sink (typ) (mA) 1500 IGate pulsed (typ) (A) 2.6 Operating temperature range (°C) -55 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -4.5 Design support EVM, Simulation Model VGS (max) (V) 15 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.003 Product type Ideal diode controller
Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 FET External back-to-back FET Device type Ideal diode controller Number of channels 1 Rating Automotive, Catalog Features Automotive load dump compatibility, Inrush current control, Linear control, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Imax (A) 350 Iq (typ) (mA) 0.428 Iq (max) (mA) 0.5 IGate source (typ) (µA) 60000 IGate sink (typ) (mA) 1500 IGate pulsed (typ) (A) 2.6 Operating temperature range (°C) -55 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -4.5 Design support EVM, Simulation Model VGS (max) (V) 15 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.003 Product type Ideal diode controller
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 拡張温度範囲アプリケーション向けに認定済み
    • デバイス温度: -55℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 3V~65V の入力範囲
  • 最低 –65V までの逆入力保護
  • 外付けバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動
  • アノードからカソードへ 9.1mV の順方向電圧降下レギュレーションを行う理想ダイオード動作
  • 低いスレッショルド (–4mV) と高速応答 (0.5µs) の逆電流検出
  • 最大 200kHz のアクティブ整流
  • 60mA のピーク・ゲート (DGATE) ターンオン電流
  • 2.6A のピーク DGATE ターンオフ電流
  • 3.8mA 内蔵チャージ・ポンプ
  • 調整可能な過電圧保護機能
  • 低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low):2.87µA
  • 2.6A のピーク DGATE ターンオフ電流
  • 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
  • 省スペースの 12 ピン WSON パッケージで供給
  • 拡張温度範囲アプリケーション向けに認定済み
    • デバイス温度: -55℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 3V~65V の入力範囲
  • 最低 –65V までの逆入力保護
  • 外付けバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動
  • アノードからカソードへ 9.1mV の順方向電圧降下レギュレーションを行う理想ダイオード動作
  • 低いスレッショルド (–4mV) と高速応答 (0.5µs) の逆電流検出
  • 最大 200kHz のアクティブ整流
  • 60mA のピーク・ゲート (DGATE) ターンオン電流
  • 2.6A のピーク DGATE ターンオフ電流
  • 3.8mA 内蔵チャージ・ポンプ
  • 調整可能な過電圧保護機能
  • 低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low):2.87µA
  • 2.6A のピーク DGATE ターンオフ電流
  • 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
  • 省スペースの 12 ピン WSON パッケージで供給

LM74810 理想ダイオード・コントローラは外付けのバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動および制御して、電力パスの ON/OFF 制御と過電圧保護を備えた理想ダイオード整流器をエミュレートします。入力電源電圧範囲が 3V~65V と広いため、12V および 24V の入力電源システムを保護および制御できます。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、この電圧から負荷を保護できます。内蔵の理想ダイオード・コントローラ (DGATE) は第 1 の MOSFET を駆動し、逆入力保護および出力電圧保持用のショットキー・ダイオードを置き換えます。電力パスの第 2 の MOSFET により、HGATE 制御を使用した負荷の切断 (ON/OFF 制御) と過電圧保護が可能です。このデバイスには可変の過電圧カットオフ保護機能があります。LM74810 は、リニア・レギュレーションとコンパレータ方式を使用した逆電流ブロックを採用しています。共通ドレイン構成のパワー MOSFET の場合、もう 1 つの理想ダイオードを使用した OR 接続設計のために中間点を利用できます。LM74810 の最大電圧定格は 65V です。一般的なソース・トポロジで外部 MOSFET を使用するようにデバイスを構成することで、24V バッテリ・システムで 200V の抑制されていない負荷ダンプのような拡張された過電圧過渡から負荷を保護できます。

LM74810 理想ダイオード・コントローラは外付けのバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動および制御して、電力パスの ON/OFF 制御と過電圧保護を備えた理想ダイオード整流器をエミュレートします。入力電源電圧範囲が 3V~65V と広いため、12V および 24V の入力電源システムを保護および制御できます。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、この電圧から負荷を保護できます。内蔵の理想ダイオード・コントローラ (DGATE) は第 1 の MOSFET を駆動し、逆入力保護および出力電圧保持用のショットキー・ダイオードを置き換えます。電力パスの第 2 の MOSFET により、HGATE 制御を使用した負荷の切断 (ON/OFF 制御) と過電圧保護が可能です。このデバイスには可変の過電圧カットオフ保護機能があります。LM74810 は、リニア・レギュレーションとコンパレータ方式を使用した逆電流ブロックを採用しています。共通ドレイン構成のパワー MOSFET の場合、もう 1 つの理想ダイオードを使用した OR 接続設計のために中間点を利用できます。LM74810 の最大電圧定格は 65V です。一般的なソース・トポロジで外部 MOSFET を使用するようにデバイスを構成することで、24V バッテリ・システムで 200V の抑制されていない負荷ダンプのような拡張された過電圧過渡から負荷を保護できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM7481 3V~65V、理想ダイオード・コントローラ、NFET をバック・ツー・バックで駆動 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 3月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM74810EVM — LM7481-Q1 理想ダイオード コントローラ評価基板

TI の LM74810EVM 評価基板は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで、LM7481-Q1 理想ダイオード コントローラ (LM74810QDRR) を使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、大出力 (100W 超過) の車載 ECU デザインでバッテリ逆接続保護を実現する理想ダイオード コントローラ LM7481-Q1 の機能を提示します。このデバイスは、2 個の双方向 N チャネル パワー MOSFET を制御するために、理想ダイオードを最初の MOSFET に接続し、それより後段に 2 番目の MOSFET を接続して、出力の切り替えとパワー (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
理想ダイオードと OR コントローラ
  • LM74502 負荷接続解除機能と OVP (過電圧保護) 機能搭載、3.2V ~ 65V の産業用 RPP コントローラ
  • LM74502-Q1 車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート ドライブ強度 60μA、逆極性保護コントローラ
  • LM74502H 負荷接続解除機能と OVP (過電圧保護) 機能搭載、大電力ゲート ドライブ可能、3.2V ~ 65V の産業用 RPP コントローラ
  • LM74502H-Q1 車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート ドライブ強度 11mA、逆極性保護コントローラ
  • LM74720-Q1 車載対応、アクティブ整流機能とロード ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード コントローラ
  • LM74721-Q1 車載対応、アクティブ整流機能と逆極性バッテリ保護機能搭載、TVS (過渡電圧サプレッサ) 不使用、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード コントローラ
  • LM74722-Q1 車載対応、200kHz アクティブ整流機能とロード ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード コントローラ
  • LM7480 55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード コントローラ
  • LM7480-Q1 車載、3V ~ 65V、複数の双方向 NFET を駆動、理想ダイオード コントローラ
  • LM7481 高いゲート ドライブ能力、-55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード コントローラ
  • LM7481-Q1 車載対応、B2B (双方向) NFET を駆動するアクティブ整流機能搭載、理想ダイオード コントローラ
ハイサイド スイッチ コントローラ
  • TPS1200-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ
  • TPS1210-Q1 車載、短絡保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ
  • TPS1211-Q1 車載用、保護機能と診断機能を搭載、3.5V ~ 45V、ハイサイド ドライバ
  • TPS1213-Q1 車載、低消費電力モードと調整可能な短絡保護機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ
  • TPS4800-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ
  • TPS4810-Q1 車載、短絡保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ
  • TPS4811-Q1 車載用、保護機能と診断機能を搭載、3.5V ~ 100V、ハイサイド ドライバ
  • TPS4813-Q1 車載対応、低消費電力モードと調整可能な短絡保護機能搭載、100V、低静止電流 (IQ)、ハイサイド ドライバ
スマート eFuse ハイサイド スイッチ
  • TPS1214-Q1 低 Iq、低消費電力、負荷ウェークアップ、I2t、診断機能を備えた車載 74V ハイサイド スイッチ コントローラ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ