LM76003EVM-500K

LM76003 3.5V ~ 60V、3.5A 同期整流降圧コンバータ、評価基板

LM76003EVM-500K

ご注文はこちら

概要

LM76003EVM-500K 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM76003 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 60V の入力で動作し、3.3V または 5V の出力で 3.5A を供給します。

特長
  • 軽負荷時の高効率
  • 同期整流
  • 内部補償
  • 周波数同期
  • 自動モードまたは FPWM モード
DC/DC converters
LM76003 3.5V ~ 60V、3.5A の同期整流降圧電圧コンバータ LM76003-Q1 3.5V ~ 60V、3.5A/2.5A 同期整流電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM76003EVM-500K — LM76003 3.5V ~ 60V、3.5A 同期整流降圧電圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM76003EVM-500K LM76003 3.5V ~ 60V、3.5A 同期整流降圧電圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM7600xEVM User’s Guide 2017/10/18
証明書 LM76003EVM-500K EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。