ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM76003-Q1

アクティブ

3.5V ~ 60V、3.5A/2.5A 同期整流電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 LM65635-Q1 アクティブ 車載、高い電力密度と低 EMI 向けに最適化済み、3.5A、3V ~ 65V 降圧コンバータ Better efficiency and smaller solution size
新規 LM65645-Q1 アクティブ 車載、高い電力密度と低 EMI 向けに最適化済み、4.5A、3V ~ 65V 降圧コンバータ Higher efficiency, lower IQ and improved EMI mitigation features

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 同期整流器内蔵
  • 入力電圧:3.5V~60V (最大値 65V)
  • 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
  • レギュレーション時の静止電流:15µA
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 65ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 95ns (標準値)
  • システム・レベルの特長
    • 外部クロックへの同期
    • パワー・グッド・フラグ
    • 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
  • FPWM 動作をピンで選択可能
  • 可変周波数範囲:300kHz~2.2MHz
  • 軽負荷時に効率の高いアーキテクチャ (PFM)
  • 保護機能
    • サイクル単位の電流制限
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • LM76002-Q1η/LM76003-Q1 を使用するカスタム設計を WEBENCH® Power Designer により作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 同期整流器内蔵
  • 入力電圧:3.5V~60V (最大値 65V)
  • 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
  • レギュレーション時の静止電流:15µA
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 65ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 95ns (標準値)
  • システム・レベルの特長
    • 外部クロックへの同期
    • パワー・グッド・フラグ
    • 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
  • FPWM 動作をピンで選択可能
  • 可変周波数範囲:300kHz~2.2MHz
  • 軽負荷時に効率の高いアーキテクチャ (PFM)
  • 保護機能
    • サイクル単位の電流制限
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • LM76002-Q1η/LM76003-Q1 を使用するカスタム設計を WEBENCH® Power Designer により作成

LM76002-Q1/LM76003-Q1 レギュレータは、最大 60V の入力から最大 2.5 A (LM76002-Q1) または 3.5 A (LM76003-Q1) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。LM76002-Q1/LM76003-Q1 は、非常に小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。スイッチング周波数の設定、同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI (CISPR25) および熱性能を実現しています。保護機能として、入力低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、短絡保護が搭載されています。LM76002-Q1/LM76003-Q1 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

LM76002-Q1/LM76003-Q1 レギュレータは、最大 60V の入力から最大 2.5 A (LM76002-Q1) または 3.5 A (LM76003-Q1) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。LM76002-Q1/LM76003-Q1 は、非常に小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。スイッチング周波数の設定、同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI (CISPR25) および熱性能を実現しています。保護機能として、入力低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、短絡保護が搭載されています。LM76002-Q1/LM76003-Q1 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5013-Q1 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、6V ~ 100V 入力、3.5A 非同期整流降圧 DC/DC コンバータ Higher input voltage range and smaller package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM7600x-Q1 3.5V~60V、2.5A/3.5A 同期整流 降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 4月 29日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
技術記事 Using DC/DCs buck converters to power modern safety features in commercial vehicle PDF | HTML 2020年 7月 27日
技術記事 How to meet European Commission ADAS requirements with TI DC/DC converters PDF | HTML 2019年 5月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM76003EVM-500K — LM76003 3.5V ~ 60V、3.5A 同期整流降圧コンバータ、評価基板

LM76003EVM-500K 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM76003 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 60V の入力で動作し、3.3V または 5V の出力で 3.5A を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM76003 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBE9A.ZIP (297 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM76003 Unencrypted Pspice Non-Inverting and Inverting Transient Model (Rev. A)

SNVMBF3A.ZIP (9 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Enable Hysteresis Schematic

SNVMBL7.ZIP (4 KB) - TINA-TI Reference Design
ガーバー・ファイル

DC/DC Converter Enable Hysteresis Calculator

SNVC227.ZIP (40 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNP) 30 Ultra Librarian