LMG1205HBEVM

LMG1205 GaN パワー ステージの評価基板

LMG1205HBEVM

ご注文はこちら

概要

80V、10A の電力段評価基板 (EVM) - LMG1205 ハーフブリッジ EVM 基板は、電力段を PWM 外部信号と組み合わせるための小型で使いやすい評価基板です。この EVM は、さまざまな DC-DC コンバータ トポロジで GaN ハーフブリッジを駆動する LMG1205 の性能を評価するのに適しています。ハーフブリッジの性能を推定し、効率を測定するために使用できます。このモジュールは、最大 10A の電流を供給できます。ただし、基板上の部品の最大動作温度仕様を超えないように、適切な熱管理 (強制空気、低周波数での動作など) に従う必要があります。この評価基板はオープン ループ ボードなので、過渡値の測定に適していません。

特長
  • 最大 80V の入力電圧で動作
  • GaN ハーフブリッジを駆動する LMG1205 の性能を評価するためのシンプルなオープンループ設計
  • 基板上のリニア レギュレータから生成される VDD 電源
  • デッドタイム 8ns (ナノ秒) 未満の PWM 信号に対応するオンボードのシングル PWM 入力
  • 効率を測定するために、入出力をセンスするケルビン センス機能
  • 出力電流検出シャント抵抗
ハーフ ブリッジ ドライバ
LMG1205 5V UVLO 搭載、GaNFET と MOSFET 向け、1.2A、5A、90V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP38690 1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMG1205HBEVM — LMG1205 GaN パワー・ステージの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG1205HBEVM LMG1205 GaN パワー・ステージの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMG1205HBEVM 2017/03/22
証明書 LMG1205HBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示