ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ハーフ ブリッジ ドライバ

LMG1205

アクティブ

5V UVLO 搭載、GaNFET と MOSFET 向け、1.2A、5A、90V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ

製品詳細

Power switch GaNFET, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Peak output current (A) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.035 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 3.5 Iq (mA) 0.09 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -5 Features Bootstrap supply voltage clamp, Split outputs on high and low side Driver configuration Half bridge
Power switch GaNFET, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Peak output current (A) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.035 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 3.5 Iq (mA) 0.09 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -5 Features Bootstrap supply voltage clamp, Split outputs on high and low side Driver configuration Half bridge
DSBGA (YFX) 12 3.24 mm² 1.8 x 1.8
  • ハイサイドとローサイドで独立した TTL ロジック入力
  • ピーク・ソース 1.2A、シンク電流 5A
  • ハイサイドのフローティング・バイアス電圧レールは 最高 DC 100V で動作可能
  • 内部ブートストラップ電源電圧クランプ
  • 出力の分割により、ターンオンおよび ターンオフの強度を調整可能
  • プルダウン 0.6Ω、プルアップ 2.1Ω の抵抗
  • 短い伝播遅延 (標準値 35ns)
  • 優れた伝搬遅延マッチング (標準値 1.5ns)
  • 電源レールの低電圧誤動作防止
  • 低消費電力
  • ハイサイドとローサイドで独立した TTL ロジック入力
  • ピーク・ソース 1.2A、シンク電流 5A
  • ハイサイドのフローティング・バイアス電圧レールは 最高 DC 100V で動作可能
  • 内部ブートストラップ電源電圧クランプ
  • 出力の分割により、ターンオンおよび ターンオフの強度を調整可能
  • プルダウン 0.6Ω、プルアップ 2.1Ω の抵抗
  • 短い伝播遅延 (標準値 35ns)
  • 優れた伝搬遅延マッチング (標準値 1.5ns)
  • 電源レールの低電圧誤動作防止
  • 低消費電力

LMG1205 は、同期整流降圧、昇圧、またはハーフブリッジ構成で、ハイサイドとローサイドの両方のエンハンスメント・モード窒化ガリウム (GaN) FET を駆動できるように設計されています。このデバイスには 100V のブートストラップ・ダイオード、およびハイサイドとローサイド出力用に独立した入力が内蔵され、最大の柔軟性で制御が可能です。ハイサイドのバイアス電圧はブートストラップ技法を使用して生成され、内部で 5V にクランプされます。これによって、ゲート電圧がエンハンスメント・モード GaN FET の最大ゲート・ソース電圧定格を超過しなくなります。LMG1205 の入力は TTL ロジック互換で、VDD 電圧に関係なく最大 14V の入力電圧に耐えることができます。LMG1205 には分割ゲート出力があり、ターンオンとターンオフの強度を別々に調整可能な柔軟性があります。

さらに、LM1205 の強力なシンク能力によりゲートが LOW 状態で維持され、スイッチング時に意図しないターンオンが防止されます。LMG1205 の最大動作周波数は数 MHz です。LMG1205 は、占有面積が小さく、パッケージのインダクタンスが最小化された、12 ピンの DSBGA パッケージで供給されます。

LMG1205 は、同期整流降圧、昇圧、またはハーフブリッジ構成で、ハイサイドとローサイドの両方のエンハンスメント・モード窒化ガリウム (GaN) FET を駆動できるように設計されています。このデバイスには 100V のブートストラップ・ダイオード、およびハイサイドとローサイド出力用に独立した入力が内蔵され、最大の柔軟性で制御が可能です。ハイサイドのバイアス電圧はブートストラップ技法を使用して生成され、内部で 5V にクランプされます。これによって、ゲート電圧がエンハンスメント・モード GaN FET の最大ゲート・ソース電圧定格を超過しなくなります。LMG1205 の入力は TTL ロジック互換で、VDD 電圧に関係なく最大 14V の入力電圧に耐えることができます。LMG1205 には分割ゲート出力があり、ターンオンとターンオフの強度を別々に調整可能な柔軟性があります。

さらに、LM1205 の強力なシンク能力によりゲートが LOW 状態で維持され、スイッチング時に意図しないターンオンが防止されます。LMG1205 の最大動作周波数は数 MHz です。LMG1205 は、占有面積が小さく、パッケージのインダクタンスが最小化された、12 ピンの DSBGA パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMG1210 アクティブ 5V UVLO とプログラマブル デッドタイム機能搭載、GaNFET と MOSFET 向け、1.5A、3A、200V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ This product offers superior switching performance (10-ns prop delay, 1-ns delay matching), resistor-programmable deadtime, an internal LDO, and 300-V/ns CMTI.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMG1205 ブートストラップ・ダイオード内蔵の 80V、1.2A~5A、ハーフ・ブリッジ GaN ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 1日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Implementing Bootstrap Overcharge Prevention in GaN Half-bridge Circuits PDF | HTML 2023年 11月 15日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション概要 GaN Applications PDF | HTML 2022年 8月 10日
アプリケーション概要 GaN Driver Schematic and Layout Recommendations PDF | HTML 2022年 8月 10日
アプリケーション概要 Key Parameters and Driving Requirements of GaN FETs PDF | HTML 2022年 8月 4日
アプリケーション概要 Nomenclature, Types, and Structure of GaN Transistors PDF | HTML 2022年 8月 4日
アプリケーション概要 How GaN Enables More Efficient and Reduced Form Factor Power Supplies PDF | HTML 2022年 8月 2日
アプリケーション・ノート ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 17日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート GaN Gate Driver Layout Help 2019年 5月 23日
ホワイト・ペーパー Optimizing multi-megahertz GaN driver design white paper (Rev. A) 2018年 11月 27日
ホワイト・ペーパー A comprehensive methodology to qualify the reliability of GaN products 2015年 3月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMG1205HBEVM — LMG1205 GaN パワー ステージの評価基板

80V、10A の電力段評価基板 (EVM) - LMG1205 ハーフブリッジ EVM 基板は、電力段を PWM 外部信号と組み合わせるための小型で使いやすい評価基板です。この EVM は、さまざまな DC-DC コンバータ トポロジで GaN ハーフブリッジを駆動する LMG1205 の性能を評価するのに適しています。ハーフブリッジの性能を推定し、効率を測定するために使用できます。このモジュールは、最大 10A の電流を供給できます。ただし、基板上の部品の最大動作温度仕様を超えないように、適切な熱管理 (強制空気、低周波数での動作など) に従う必要があります。この評価基板はオープン (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMG1205 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM624A.ZIP (35 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMG1205 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SNOM622A.TSC (131 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LMG1205 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SNOM621A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SNOR034 LMG1205 Component Design Calculator and Schematic Review

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFX) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ