LMG2100EVM-078

LMG2100 評価基板

LMG2100EVM-078

ご注文はこちら

概要

LMG2100 評価基板 (EVM) はコンパクトかつ使いやすい電力段で、降圧コンバータ、昇圧コンバータ、またはハーフブリッジを使用する他のコンバータ トポロジとして構成することができます。この評価基板 (EVM) は、LMG2100 ハーフブリッジ パワー モジュールと、2 個の 100V 4.4mΩ GaN FET を採用しています。

特長
  • 最大 80V DC の入力電圧で動作
  • 100V、4.4mΩ の GaN FET とドライバを内蔵
  • シングルまたはデュアル PWM 信号を使用する開ループ制御
  • 単純に抵抗を変更するだけで、オンボードのデッドタイム調整機能を構成可能
  • 複数の直列抵抗と Cboot や Cvcc を使用して、スルーレートを調整可能
  • 5.5V ~ 10V の非安定化電圧から 5V の VCC 電源電圧を生成するオンボード LDO
窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG2100R044 ドライバと保護機能内蔵、100V、4.4mΩ、ハーフブリッジ GaN FET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMG2100EVM-078 — LMG2100 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG2100EVM-078 LMG2100 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMG2100EVM, LMG2100 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/07/10
証明書 LMG2100EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/07/06