LMG2100R044
- 4.4mΩ ハーフブリッジ GaN FET およびドライバ
- 電圧定格:連続 90V、パルス 100V
- 簡単に PCB をレイアウトするよう最適化されたパッケージ
- 低リンギングで、高スルーレートのスイッチング
- 5V の外部バイアス電源
- 3.3V および 5V の入力ロジック レベルをサポート
- ゲート ドライバは最高 10MHz のスイッチングが可能
- 非常に優れた伝搬遅延 (標準値 33ns) およびマッチング (標準値 2ns)
- 内部的なブートストラップ電源電圧クランピングにより、GaN FET オーバードライブを防止
- 電源レールの低電圧誤動作防止保護
- 低消費電力
- 上面冷却用の露出上面 QFN パッケージ
- 底面冷却用の大型 GND パッド
LMG2100R044 デバイスは、90V 連続、100V パルス、35A ハーフブリッジ電力段で、ゲート ドライバとエンハンスメント モードの窒化ガリウム (GaN) FET が内蔵されています。このデバイスは、 1 個の高周波数 90GaN FET ドライバによって駆動される 2 つの 100V GaN FET がハーフ ブリッジ構成になっています。
GaN FET は逆方向回復時間がゼロで、入力容量 CISS および出力容量 COSS が非常に小さいため、電力変換において大きな利点があります。すべてのデバイスはボンド ワイヤを一切使用しないパッケージ プラットフォームに取り付けられ、パッケージの寄生要素は最小限に抑えられます。The LMG2100R044 デバイスは、 5.5mm × 4.5mm × 0.89mm の鉛フリー パッケージで供給され、簡単に PCB へ実装できます。
TTL ロジック互換の入力は、VCC 電圧にかかわらず 3.3V および 5V のロジック レベルをサポートできます。独自のブートストラップ電圧クランピング技法により、エンハンスメント モード GaN FET のゲート電圧が安全な動作範囲内であることが保証されます。
このデバイスは、ディスクリート GaN FET に対してより使いやすいインターフェイスを提供し、その利点を拡大します。小さなフォーム ファクタで高周波数、高効率の動作が必要なアプリケーションに理想的なソリューションです。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMG2100R044 100V、 35A GaN ハーフブリッジ電力段 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 3月 27日 |
| 技術記事 | 1kW 高密度 LLC 電源モジュールに使用される平面トランスの概要 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 8月 28日 | |
| 技術記事 | 1kW 高密度 LLC 電源模組中使用的平面變壓器概觀 | PDF | HTML | 2025年 8月 28日 | |||
| 技術記事 | 1kW 고밀도 LLC 전원 모듈에 사용되는 평면 변압기 개요 | PDF | HTML | 2025年 8月 28日 | |||
| アプリケーション概要 | GaN FET 在人形機器人中的應用 | PDF | HTML | 2025年 2月 5日 | |||
| アプリケーション概要 | 휴머노이드 로봇의 GaN FET 애플리케이션 | PDF | HTML | 2025年 2月 5日 | |||
| アプリケーション概要 | ヒューマノイド ロボットにおける GaN FET の実用化 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 1月 24日 | |
| 技術記事 | GaN を採用してエレクトロニクス設計を変革する、4 種類の中電圧向けアプリケーション | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 2月 20日 | |
| 技術記事 | GaN 可推動電子設計轉型的 4 種中電壓應用 | PDF | HTML | 2024年 2月 20日 | |||
| 技術記事 | GaN이 전자 설계를 혁신하는 4가지 중전압 애플리케이션 | PDF | HTML | 2024年 2月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMG2100EVM-078 — LMG2100 評価基板
TIDA-010933 — GaN ベース、1.6kW、双方向、マイクロインバータのリファレンス デザイン
PMP23611 — 48VIN、250W、車載、GaN ハーフブリッジ出力段搭載 2 位相降圧コンバータのリファレンスデザイン
TIDA-010936 — 統合型モーター ドライブ向け、48V/16A、小型フォーム ファクタ、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン
TIDA-010042 — 400W GaN ベース MPPT 充電コントローラと電力オプティマイザのリファレンス デザイン
PMP23340C2K — C2000™ マイコン使用、48V から 12V への変換、GaN 対応、1.1kW、1/8 ブリック パワー モジュールのリファレンス デザイン
PMP23340UCD — 絶縁型デジタル電源コントローラ使用、48V から 12V への変換、GaN 対応、1.1kW、1/8 ブリックのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RAR) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。