LMG2100EVM-097

LMG2100R026 評価基板

LMG2100EVM-097

ご注文はこちら

概要

LMG2100EVM-097 は、外部 PWM (パルス幅変調) 信号と組み合わせて使用する小型で使いやすい電力段です。この基板は、1 個のハーフブリッジを使用して、降圧コンバータ、昇圧コンバータ、他のコンバータいずれかのトポロジに構成することができます。この評価基板は、LMG2100R026 ハーフブリッジ パワー モジュールを採用しており、90V GaN FET ハーフブリッジ ゲート ドライバで駆動する 2 個の 100V 2.6mΩ GaN FET を搭載しています。

特長
  • 最大 90V DC の入力電圧で動作
  • 100V、2.6mΩ の GaN FET とドライバを内蔵
  • シングルまたはデュアル PWM 信号を使用する開ループ制御
  • 単純に抵抗を変更するだけで、オンボードのデッドタイム調整機能を構成可能
  • 複数の直列抵抗と CBOOT や CVCC を使用して、スルーレートを調整可能
  • 5.5V ~ 10V の非安定化電圧から 5V の VCC 電源電圧を生成するオンボード LDO
窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG2100R026 100V、2.6mΩ、ハーフブリッジ GaN (窒化ガリウム) 電力段
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMG2100EVM-097 — LMG2100 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG2100EVM-097 LMG2100 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMG2100R026 Evaluation Module Users Guide PDF | HTML 2024/08/06
証明書 LMG2100EVM-097 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/07/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。