LMG2100R026
- 統合されたハーフブリッジ GaN FET およびドライバ
- 電圧定格:連続 93V、パルス 100V
- 簡単に PCB をレイアウトするよう最適化されたパッケージ
- 低リンギングで、高スルーレートのスイッチング
- 5V の外部バイアス電源
- 3.3V および 5V の入力ロジック レベルをサポート
- ゲート ドライバは最高 10MHz のスイッチングが可能
- 非常に優れた伝搬遅延 (標準値 33ns) およびマッチング (標準値 2ns)
- 内部的なブートストラップ電源電圧クランピングにより、GaN FET オーバードライブを防止
- 電源レールの低電圧誤動作防止保護
- 低消費電力
- 上面冷却用の露出上面 QFN パッケージ
- 底面冷却用の大型 GND パッド
LMG2100R026 デバイスは、93V 連続、100V パルス、53A ハーフブリッジ電力段で、ゲート ドライバとエンハンスメント モードの窒化ガリウム (GaN) FET が内蔵されています。このデバイスは 2 つの GaN FET で構成され、1 つの高周波数 GaN FET ドライバによりハーフブリッジ構成で駆動されます。
GaN FET は逆方向回復時間がゼロで、入力容量 CISS および出力容量 COSS が非常に小さいため、電力変換において大きな利点があります。ドライバと 2 つの GaN FET はボンド ワイヤを一切使用しないパッケージ プラットフォームに取り付けられ、パッケージの寄生要素は最小限に抑えられます。The LMG2100R026 デバイスは、 7.0mm × 4.5mm × 0.89mm の鉛フリー パッケージで供給され、簡単に PCB へ実装できます。
TTL ロジック互換の入力は、VCC 電圧にかかわらず 3.3V および 5V のロジック レベルをサポートできます。独自のブートストラップ電圧クランピング技法により、エンハンスメント モード GaN FET のゲート電圧が安全な動作範囲内であることが保証されます。
このデバイスは、ディスクリート GaN FET に対してより使いやすいインターフェイスを提供し、その利点を拡大します。小さなフォーム ファクタで高周波数、高効率の動作が必要なアプリケーションに理想的なソリューションです。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMG2100R026 100V、 53A GaN ハーフブリッジ電力段 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 9日 |
| アプリケーション概要 | GaN FET 在人形機器人中的應用 | PDF | HTML | 2025年 2月 5日 | |||
| アプリケーション概要 | 휴머노이드 로봇의 GaN FET 애플리케이션 | PDF | HTML | 2025年 2月 5日 | |||
| アプリケーション概要 | ヒューマノイド ロボットにおける GaN FET の実用化 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 1月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-LMG2100-MD — LMG2100 昇圧コンバータの評価基板
BP-AMC0106-LMG-MD — BP-AMC0106-LMG-MD 評価基板
LMG2100EVM-097 — LMG2100R026 評価基板
TIDA-010954 — 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン
TIDA-010949 — GaN ベース、有線 / 無線通信機能搭載、600W ソーラー電力オプティマイザのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインには、電力線通信 (PLC) が含まれているほか、ワイヤレス通信も装備されています。デジタル制御機能と通信機能の両方が、単一の C2000™ マイコン (MCU) に実装されています。
PMP31306 — Class H オーディオアプリケーション向け、GaN ベースの 2 相昇圧コンバータリファレンスデザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UNKNOWN (VBN) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN-FCRLF (VBN) | 18 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。