LMG3622EVM-082

USB Type-C® PD 付き 65W 擬似共振フライバックコンバータ用 LMG3622 評価基盤

LMG3622EVM-082

ご注文はこちら

概要

LMG3622EVM-082 は、電流センスエミュレーション機能付き LMG3622 統合 GaN FET を使用した 65W USB Type-C® Power Delivery(PD)オフラインアダプターにおいて、高効率と高密度を実証しています。  入力は、90VAC ~ 265VAC のユニバーサル範囲に対応し、単一出力は 5V、9V、15V のいずれかに設定でき、どの場合も最大 3A を供給できます。また、20V で最大 3.25A を供給することもできます。USB PD インターフェイス コントローラによる制御が可能です。  公称で最大 200kHz の高周波動作を通じて、小型ソリューション サイズを実現すると同時に、マルチモード動作で高効率を維持することができます。  効率を高めるために、出力側で同期整流を使用しています。

特長
  • ユニバーサル AC 入力 (90VAC ~ 264VAC) USB Type-C® PD 3.0 準拠の出力最大 65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
  • CoC Tier 2 と DoE Level VI の規制要件を上回る効率とスタンバイ消費電力を実現
  • 90VAC 全負荷時の効率 93% で、電力密度は 28W/in3
  • 統合型 GaN デバイスは、電流センス エミュレーションを通じて、部品点数の低減と効率の向上に貢献
窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG3612 ドライバーおよび保護回路内蔵 650V 120mΩ GaN FET LMG3622 ドライバおよび保護機能内蔵の 700V/106mΩ GaN FET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMG3622EVM-082

LMG3622 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB Type-C® PD

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG3622EVM-082

LMG3622 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB Type-C® PD

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMG3622EVM-082 65-W USB-C PD High-Density Quasi-Resonant Flyback PDF | HTML 2023/09/06
証明書 LMG3622EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/08/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。