ホーム パワー マネージメント 電力段 窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3622

アクティブ

ドライバおよび保護機能内蔵の 700V/106mΩ GaN FET

製品詳細

VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 120 ID (max) (A) 8.5 Features Bottom-side cooled, Current sense, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Enable pin, Low Quiescent Current, Low standby current, Overtemperature protection, Slew Rate Control, USB C/PD compatible, Wide input voltage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 120 ID (max) (A) 8.5 Features Bottom-side cooled, Current sense, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Enable pin, Low Quiescent Current, Low standby current, Overtemperature protection, Slew Rate Control, USB C/PD compatible, Wide input voltage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (REQ) 38 42.4 mm² 8 x 5.3
  • 700V、106mΩ、GaN パワー FET
  • 伝搬遅延が小さく、ターンオン スルーレート制御を調整可能な内蔵ゲート ドライバ
  • 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
  • サイクル単位の過電流保護
  • FLT ピン通知付きの過熱保護
  • AUX 静止電流:240µA
  • AUX スタンバイ静止電流:50µA
  • 電源および入力ロジック ピン最大電圧:26V
  • サーマル パッド付き 8mm × 5.3mm QFN パッケージ
  • 700V、106mΩ、GaN パワー FET
  • 伝搬遅延が小さく、ターンオン スルーレート制御を調整可能な内蔵ゲート ドライバ
  • 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
  • サイクル単位の過電流保護
  • FLT ピン通知付きの過熱保護
  • AUX 静止電流:240µA
  • AUX スタンバイ静止電流:50µA
  • 電源および入力ロジック ピン最大電圧:26V
  • サーマル パッド付き 8mm × 5.3mm QFN パッケージ

LMG3622 は、スイッチ モード電源アプリケーション向けの 700V 106mΩ GaN パワー FET です。LMG3622 は、8mm × 5.3mm の QFN パッケージに GaN FET とゲート ドライバを内蔵することで、設計の簡素化と部品点数の削減を実現しています。

プログラマブルなターンオン スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。電流検出エミュレーション機能により、従来の電流検出抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。

LMG3622 は、小さい静止電流と高速な起動時間によって、コンバータの軽負荷効率要件とバースト モード動作に対応しています。保護機能として、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱保護が搭載されています。過熱保護は、オープン ドレインの FLT ピンで通知されます。

LMG3622 は、スイッチ モード電源アプリケーション向けの 700V 106mΩ GaN パワー FET です。LMG3622 は、8mm × 5.3mm の QFN パッケージに GaN FET とゲート ドライバを内蔵することで、設計の簡素化と部品点数の削減を実現しています。

プログラマブルなターンオン スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。電流検出エミュレーション機能により、従来の電流検出抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。

LMG3622 は、小さい静止電流と高速な起動時間によって、コンバータの軽負荷効率要件とバースト モード動作に対応しています。保護機能として、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱保護が搭載されています。過熱保護は、オープン ドレインの FLT ピンで通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMG3622 700V、 106 mΩ GaN FET、ドライバと 電流検出エミュレーション を内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 6月 30日
製品概要 HVDC QFN-Packaged GaN Power Devices PDF | HTML 2026年 3月 31日
技術記事 The benefits of low-power GaN in common AC/DC power topologies PDF | HTML 2024年 1月 30日
アプリケーション概要 Maximize System Efficiency With Integrated Current Sensing From TI GaN PDF | HTML 2023年 11月 30日
製品概要 Designing With the LMG362x Family of Low-Power GaN FETs PDF | HTML 2023年 11月 28日
証明書 LMG3622EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMG3622EVM-082 — LMG3622 USB Type-C® PD 対応、65W 疑似共振フライバック コンバータの評価基板

LMG3622EVM-082 は、電流センス エミュレーション機能を搭載した統合型 GaN FET である LMG3622 を使用し、65W USB Type-C® PD (パワー デリバリ) に対応するオフライン アダプタに適した高効率と高密度の回路を提示します。 入力は、90VAC ~ 265VAC のユニバーサル範囲に対応し、単一出力は 5V、9V、15V のいずれかに設定でき、どの場合も最大 3A を供給できます。また、20V で最大 3.25A を供給することもできます。USB PD インターフェイス コントローラによる制御が可能です。公称で最大 200kHz (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LMG36XX-CALC LMG36XX Quasi-Resonant Flyback Power Stage Design Calculator

The purpose of this tool is to aid in the design of the main power stage components of a Quasi-Resonant Flyback Converter (QR) with the use LMG36XX integrated GaN FET. Calculations are provided for frequency, voltage/current stresses, and losses in converter.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP23558 — GaN を使用する 240W AC/DC PSU (電源) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ユニバーサル AC 入力を受け入れ、24V、10A の絶縁型出力を生成する、臨界モード、昇圧力率補正 (PFC) とハーフブリッジ LLC を提示します。このリファレンス デザインは、ドライバと電流センス エミュレーション機能を内蔵した 1 次側で LMG3622 GaN モジュールを使用して効率を向上しています。このリファレンス デザインは、90Vac 入力時に 93.62% の全負荷効率を達成します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050074 — ‌140W、GaN ベース、USB PD 3.1 USB-C® アダプタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、GaN (窒化ガリウム) ベースの 140W AC/DC 電源で、高効率と高い電力密度を実現します。広い入力電圧 (90VAC ~ 264VAC) と出力電圧 (5V ~ 28V) に対応しています。USB PD (パワー デリバリ) 3.1 向けのアダプタ設計や、電動工具向けの充電器のようなアプリケーションに適した設計を採用しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41037 — GaN と C2000 搭載、1kW、800V と 12V の間で双方向変換可能、シリアル ハーフブリッジ双方向 DCX (直流トランス) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1kW の双方向 DC トランス (DCX) であり、800V DC バスを絶縁型の 12V に変換します。このデザインを制御するのは F280039C であり、共振タンクの共振周波数を使用して継続的に動作します。1 次側は GaN シリアル ハーフブリッジである LMG3622 を使用し、最大 900V DC の電圧を取り扱います。シリアル ハーフブリッジ (SHB) をフルブリッジに変更することもでき、その場合、高電圧側は 800V から 400V に変化します。シリアル ハーフブリッジを採用しているため、さまざまな PWM (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (REQ) 38 Ultra Librarian