LMG3626EVM-074

LMG3626 USB Type-C® PD 対応、65W 疑似共振フライバック コンバータの評価基板

LMG3626EVM-074

ご注文はこちら

概要

LMG3626EVM-074 評価基板 (EVM) は、電流センス エミュレーション機能を搭載した統合型 GaN FET である LMG3626 を使用し、65W USB Type-C® PD (パワー デリバリ) に対応するオフライン アダプタに適した高効率と高密度の回路を提示します。入力は、90Vac ~ 265Vac のユニバーサル範囲に対応し、単一出力は 5V、9V、15V のいずれかに設定でき、どの場合も最大 3A を供給できます。また、20V で最大 3.25A を供給することもできます。USB PD インターフェイス コントローラによる制御が可能です。公称で最大 200kHz の高周波動作を通じて、小型ソリューション サイズを実現すると同時に、マルチモード動作で高効率を維持することができます。効率を高めるために、出力側で同期整流を使用しています。

特長
  • ユニバーサル AC 入力(90Vac ~ 264Vac)で、USB Type-C PD 3.0 準拠の出力は最大 65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
  • 効率および待機電力消費は、CoC Tier 2 および DoE Level VI の規制要件を上回る
  • 90VAC 全負荷時の効率 93% で、電力密度は 28W/in3
  • 統合型 GaN デバイスは、電流センス エミュレーションを通じて、部品点数の低減と効率の向上に貢献
窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG3616 ドライバと保護機能内蔵、650V、270mΩ の GaN FET LMG3626 ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、700V、220mΩ、GaN FET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMG3626EVM-074 — LMG3626 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB type-C® PD

サポート対象の製品とハードウェア

LMG3626EVM-074 LMG3626 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB type-C® PD

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMG3626EVM-074 USB-C PD High-Density Quasi-Resonant Flyback Converter PDF | HTML 2023/09/20
証明書 BEAGLEY-AI FCC Test Report 2024/06/25
証明書 LMG3626EVM-074 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/09/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。