ホーム パワー マネージメント 電力段 窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3626

アクティブ

700V 220mΩ GaN FET with integrated driver, protection and current sensing

製品詳細

VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 270 ID (max) (A) 3.6 Features Bottom-side cooled, Current sense, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Enable pin, Low Quiescent Current, Low standby current, Overtemperature protection, Slew Rate Control, Wide input voltage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 270 ID (max) (A) 3.6 Features Bottom-side cooled, Current sense, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Enable pin, Low Quiescent Current, Low standby current, Overtemperature protection, Slew Rate Control, Wide input voltage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (REQ) 38 42.4 mm² 8 x 5.3
  • 700V、220mΩ、GaN パワー FET
  • 伝搬遅延が小さく、ターンオン スルーレート制御を調整可能な内蔵ゲート ドライバ
  • 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
  • サイクル単位の過電流保護
  • FLT ピン通知付きの過熱保護
  • AUX 静止電流:240µA
  • AUX スタンバイ静止電流:50µA
  • 電源および入力ロジック ピン最大電圧:26V
  • サーマル パッド付き 8mm × 5.3mm QFN パッケージ
  • 700V、220mΩ、GaN パワー FET
  • 伝搬遅延が小さく、ターンオン スルーレート制御を調整可能な内蔵ゲート ドライバ
  • 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
  • サイクル単位の過電流保護
  • FLT ピン通知付きの過熱保護
  • AUX 静止電流:240µA
  • AUX スタンバイ静止電流:50µA
  • 電源および入力ロジック ピン最大電圧:26V
  • サーマル パッド付き 8mm × 5.3mm QFN パッケージ

LMG3626 は、スイッチ モード電源アプリケーション向けの 700V 220mΩ GaN パワー FET です。LMG3626 は、8mm × 5.3mm の QFN パッケージに GaN FET とゲート ドライバを内蔵することで、設計の簡素化と部品点数の削減を実現しています。

プログラマブルなターンオン スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。電流検出エミュレーション機能により、従来の電流検出抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。

LMG3626 は、小さい静止電流と高速な起動時間によって、コンバータの軽負荷効率要件とバースト モード動作に対応しています。保護機能として、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱保護が搭載されています。過熱保護は、オープン ドレインの FLT ピンで通知されます。

LMG3626 は、スイッチ モード電源アプリケーション向けの 700V 220mΩ GaN パワー FET です。LMG3626 は、8mm × 5.3mm の QFN パッケージに GaN FET とゲート ドライバを内蔵することで、設計の簡素化と部品点数の削減を実現しています。

プログラマブルなターンオン スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。電流検出エミュレーション機能により、従来の電流検出抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。

LMG3626 は、小さい静止電流と高速な起動時間によって、コンバータの軽負荷効率要件とバースト モード動作に対応しています。保護機能として、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱保護が搭載されています。過熱保護は、オープン ドレインの FLT ピンで通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMG3626 700V、 220 mΩ GaN FET、ドライバと 電流検出エミュレーション を内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 6月 30日
証明書 BEAGLEY-AI FCC Test Report 2024年 6月 25日
技術記事 The benefits of low-power GaN in common AC/DC power topologies PDF | HTML 2024年 1月 30日
アプリケーション概要 Maximize System Efficiency With Integrated Current Sensing From TI GaN PDF | HTML 2023年 11月 30日
製品概要 Designing With the LMG362x Family of Low-Power GaN FETs PDF | HTML 2023年 11月 28日
証明書 LMG3626EVM-074 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMG3626EVM-074 — LMG3626 USB Type-C® PD 対応、65W 疑似共振フライバック コンバータの評価基板

LMG3626EVM-074 評価基板 (EVM) は、電流センス エミュレーション機能を搭載した統合型 GaN FET である LMG3626 を使用し、65W USB Type-C® PD (パワー デリバリ) に対応するオフライン アダプタに適した高効率と高密度の回路を提示します。入力は、90Vac ~ 265Vac のユニバーサル範囲に対応し、単一出力は 5V、9V、15V のいずれかに設定でき、どの場合も最大 3A を供給できます。また、20V で最大 3.25A を供給することもできます。USB PD インターフェイス コントローラによる制御が可能です。公称で最大 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMG3626 SIMPLIS Model

SLUM952.ZIP (87 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

LMG36XX-CALC LMG36XX Quasi-Resonant Flyback Power Stage Design Calculator

The purpose of this tool is to aid in the design of the main power stage components of a Quasi-Resonant Flyback Converter (QR) with the use LMG36XX integrated GaN FET. Calculations are provided for frequency, voltage/current stresses, and losses in converter.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (REQ) 38 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ