LMG708B0-EVM12V
LMG708B0 12V、20A、GaN 降圧コンバータの評価基板
LMG708B0-EVM12V
概要
LMG708B0-EVM12V 評価基板 (EVM) は、LMG708B0 GaN 同期整流降圧コンバータを実証するために設計されています。EVM は 24V から 72V の入力電圧範囲で動作し、最大 20A の 12V 安定化出力を提供します。
特長
- 最大入力電圧 72V
- VIN UVLO スレッショルドを 21V (オン) 、19V (オフ) に設定
- 20A の 12V 安定化出力電圧を提供
- GaN 降圧コンバータにより超高効率を実現
- 48VIN、12VOUT、20A、400kHz 時に 97%
- デッドタイムスイッチングが小さいため、電力損失と温度上昇を最小限に抑えることができます
- 12V 出力から生成されたバイアス電力
- スイッチング周波数 400kHz は、外部クロック信号を使用して ±20% の同期可能
- 入力 π 段 EMI フィルタは、CISPR 32 への適合に役立ちます
- 低電磁妨害 (EMI) を実現する拡散スペクトラム (DRSS) オプション
- 並列ダンピング用の電解コンデンサ
- ピーク電流モード制御アーキテクチャにより、ラインおよび負荷過渡応答が高速です
- 調整可能な設定ポイント (ISET) を備え、CV モードと CC モードの間でシームレスな遷移が可能なオプションの定電流 (CC) ループ
- 強制 PWM (FPWM) またはパルス周波数変調 (PFM) 動作モード
- 堅牢な設計のため統合された保護機能
- 低損失のシャント電流センシングによる過電流保護 (OCP)
- プリバイアス出力電圧によるスタートアップを単調性
- 内部ソフトスタート時間を 2.75ms に設定、VSET 入力で可変
- パワーグッド (PG) インジケータ
- アナログ電流モニタ (IMON) 出力
- 完全に組み立て、試験済みで信頼性のある PCB レイアウト、全体のフットプリントは 3.9 インチ × 2.5 インチ (99mm × 63mm)
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12V、20A、GaN 降圧コンバータの評価基板
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12V、20A、GaN 降圧コンバータの評価基板
認証
LMG708B0-EVM12V-DOC-CERT — LMG708B0-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
LMG708B0-EVM12V-DOC-CERT — LMG708B0-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC)
資料
LMG708B0-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
Initial release of RoHS Declaration of Conformity (DoC) for the LMG708B0-EVM12V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LMG708B0-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/09/19 |