LMH9126-EVM
2.6-GHz差動入力-シングルエンド出力アンプ評価基板
LMH9126-EVM
概要
LMH9126 評価基板 (EVM) は、LMH9126 デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、2 x 2mm2 の 12 ピン RRL パッケージに封止済みで、差動入力からシングルエンド出力への変換を行う、18dB ゲイン ブロック アンプです。このデバイスは、次世代の 5G m-MIMO アクティブ アンテナ システム向けの要件サポートに適していると同時に、トランシーバの出力とのインターフェイスや、パワー アンプ (PA) の入力の駆動も実現します。この EVM は、LMH9135 の機能と性能を迅速かつ容易にデモできるように設計してあります。このデバイスは、2.6GHz 送信アプリケーションで使用し、600MHz 動作時に 1dB の BW (帯域幅) 達成を想定しています。この基板は 50Ω のテスト機器との容易なインターフェイスを想定し、 デフォルトで 100Ω の差動入力とのマッチング、および 50Ω のシングルエンド出力とのマッチング向けにセットアップ済みです。オンボード コネクタを使用して、この EVM を +3.3V 電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。
特長
- +3.3V 単一電源電圧で動作
- 100Ω 差動入力、および 50Ω シングルエンド出力とマッチングするインターフェイスを想定した設計
- オンボードの SMA コネクタを使用する、入出力とのシンプルなインターフェイス
- ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF 完全差動アンプ (FDA)
購入と開発の開始
評価ボード
LMH9126RRLEVM — 2.6GHz 差動入力、シングル・エンド出力アンプの評価基板
LMH9126RRLEVM — 2.6GHz 差動入力、シングル・エンド出力アンプの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH9126 Evaluation Module User's Guide | 2020/02/27 |