LMH9126
- Single-Channel, Differential Input to Single-Ended Output RF Gain Block Amplifier
- 18-dB Typical Gain Across the Band
- 3.5-dB Noise Figure
- 35-dBm OIP3
- 18-dBm Output P1dB
- 375-mW Power Consumption on 3.3-V Single Supply
- Up to 105°C TC Operating Temperature
The LMH9126 is high-performance, single-channel, differential input to single-ended output transmit RF gain block amplifier supporting 2.6-GHz center frequency band. The device is well suited to support requirements for the next generation 5G AAS or small cell applications while driving the input of a power amplifier (PA). The RF amplifier provides 18-dB typical gain with good linearity performance of 35-dBm output IP3, while maintaining less than 4-dB noise figure across the whole 1-dB bandwidth. The device is internally matched for 100-Ω differential input impedance providing easy interface with an RF-sampling or Zero-IF analog front-end (AFE) at the input. Also, the device is internally matched for 50-Ω single-ended output impedance required for easy interface with a post-amplifier, SAW filter, or PA.
Operating on a single 3.3-V supply, the device consumes only 375 mW of active power making it suitable for high-density 5G massive MIMO applications. Also, the device is available in a space saving 2-mm × 2-mm, 12-pin QFN package. The device is rated for an operating temperature of up to 105°C to provide a robust system design. There is a 1.8-V JEDEC compliant power down pin available for fast power down and power up of the device suitable for time division duplex (TDD) systems.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMH9126 2.3–2.9-GHz Differential to Single-Ended Amplifier With Integrated Balun データシート | PDF | HTML | 2020年 6月 23日 | ||
| 証明書 | LMH9126RRLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 4月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE79-LMH9-EVM — LMH9126、LMH9226、LMH9135、LMH9235 の各アクティブ バランに対応する、AFE7920 リファレンス デザインの評価基板
LMH9126-EVM — 2.6-GHz差動入力-シングルエンド出力アンプ評価基板
LMH9126 Unencrypted S-parameter Model Package (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RRL) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点