LMK00804B-Q1EVM

4 出力、低ジッタ、差動 /LVCMOS 入力、LVCMOS ファンアウト バッファの評価ボード

LMK00804B-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LMK00804B-Q1 は低スキュー、高性能のクロック ファンアウト バッファであり、最大 4 つの LVCMOS/LVTTL 出力 (3.3V、2.5V、1.8V、1.5V いずれかのレベル) を配分します。  これらのクロックは、2 個の選択可能な入力のいずれかから生成されます。これらの入力は、差動またはシングルエンドの入力信号を受け入れます。LMK00804B-Q1 評価基板 (EVM) は、LMK00804B デバイスの電気的性能を実証する設計を採用しています。  最適な性能を達成できるように、このボードは 50Ω SMA コネクタと、制御された 50Ω インピーダンスのパターンを実装しています。

特長
  • 位相ノイズとジッタが小さい LVCMOS クロックを最大 4 系統のファンアウトで供給する、使いやすい評価ボード
  • 差動、シングルエンド、LVCMOS いずれかの入力クロックを受け入れます。
  • ジャンパ使用で構成できる複数のデバイス制御ピン
  • VDD と VDDO (シングル電源電圧) を想定した 3.3V、または VDDO (デュアル電源電圧) を想定した 2.5V/1.8V/1.5V のボード向け電源
クロック バッファ
LMK00804B 低スキュー、1 ~ 4 マルチプレクス、差動 / LVCMOS 入力、LVCMOS / TTL 出力、ファンアウト バッファ LMK00804B-Q1 車載、1.5V ~ 3.3V、1 ~ 4 高性能 LVCMOS ファンアウト バッファとレベル シフタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMK00804B-Q1EVM — 4 出力、低ジッタ、差動/LVCMOS 入力、LVCMOS ファンアウト・バッファの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMK00804B-Q1EVM 4 出力、低ジッタ、差動/LVCMOS 入力、LVCMOS ファンアウト・バッファの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMK00804B-Q1EVM User’s guide (Rev. A) 2019/08/26
証明書 LMK00804B-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/03/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。