LMK00804B
- Four LVCMOS/LVTTL Outputs with 7 Ω Output
Impedance- Additive Jitter: 0.04 ps RMS (typ) @ 125 MHz
- Noise Floor: –166 dBc/Hz (typ) @ 125 MHz
- Output Frequency: 350 MHz (max)
- Output Skew: 35 ps (max)
- Part-to-Part Skew: 700 ps (max)
- Two Selectable Inputs
- CLK, nCLK Pair Accepts LVPECL, LVDS,
HCSL, SSTL, LVHSTL, or LVCMOS/LVTTL - LVCMOS_CLK Accepts LVCMOS/LVTTL
- CLK, nCLK Pair Accepts LVPECL, LVDS,
- Synchronous Clock Enable
- Core/Output Power Supplies:
- 3.3 V/3.3 V
- 3.3 V/2.5 V
- 3.3 V/1.8 V
- 3.3 V/1.5 V
- Package: 16-Lead TSSOP
- Industrial Temperature Range: –40ºC to +85ºC
The LMK00804B is a low skew, high performance clock fanout buffer which can distribute up to four LVCMOS/LVTTL outputs (3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, or 1.5-V levels) from one of two selectable inputs, which can accept differential or single-ended inputs. The clock enable input is synchronized internally to eliminate runt or glitch pulses on the outputs when the clock enable terminal is asserted or de-asserted. The outputs are held in logic low state when the clock is disabled. A separate output enable terminal controls whether the outputs are active state or high-impedance state. The low additive jitter and phase noise floor, and guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the LMK00804B ideal for applications demanding high performance and repeatability.
See also Device Comparison Table for descriptions of CDCLVC1310 and LMK00725 parts.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMK00804B Low Skew, 1-to-4 Multiplexed Differential/LVCMOS-to-LVCMOS/TTL Fanout Buffer データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2014年 7月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMK00804B-Q1EVM — 4 出力、低ジッタ、差動 /LVCMOS 入力、LVCMOS ファンアウト バッファの評価ボード
LMK00804BEVM — LMK00804BEVM 4 出力低ジッタ差動/LVCMOS → LVCMOS ファンアウト・バッファの評価ボード
The LMK00804B is a low skew, high performance clock fanout buffer, which distributes up to four LVCMOS/LVTTL outputs (3.3V, 2.5V, 1.8V, or 1.5V levels). The clocks are derived from one of two selectable inputs, which can accept differential or single-ended input signals. This evaluation (...)
CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01056 — 電源効率の最適化と EMI の最小化を実現する 20 ビット、1MSPS DAQ のリファレンス デザイン
TIDA-01054 — 高性能 DAQ システム内のEMIの影響を除去するマルチレール電源のリファレンス デザイン
TIDA-01013 — DAQ とワイヤレスセンサの IoT システム向け、低消費電力、低ノイズ 24 ビットアナログフロントエンドのリファレンスデザイン
TIDA-01055 — 高性能 DAQ システム用の ADC 基準電圧バッファ最適化のリファレンス デザイン
TIDA-01057 — 20 ビット ADC への真の 10Vpp 差動入力に対応し、信号ダイナミック レンジを最大化するリファレンス デザイン
TIDA-01051 — 自動試験装置向け、FPGA 使用とデータ スループットを最適化するリファレンス デザイン
TIDA-01050 — 18 ビット SAR(逐次比較型)データ コンバータ向けに最適化されたアナログ フロント エンド DAQ(データ アクイジション)システムのリファレンス デザイン
TIDA-01052 — 負電源を使用してフルスケールの THD を改善する ADC ドライバのリファレンスデザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。