LMK61A2-100M00EVM

LMK61A2-100M00 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板

LMK61A2-100M00EVM

ご注文はこちら

概要

LMK61A2-100M00EVM 評価基板は、TI の LMK61A2-100M00 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。

オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61A2-100M00 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。

特長
  • 超低ジッタの差動クロック生成
  • USB 経由または外部電源 (SMA コネクタ) による給電
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5907 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

発振器
LMK61A2-100M 100MHz、±50ppm、LVDS、超低ジッタ、標準的な差動発振器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMK61A2-100M00EVM — LMK61A2-100M00 超低ジッタ固定周波数差動オシレータ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMK61A2-100M00EVM LMK61A2-100M00 超低ジッタ固定周波数差動オシレータ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMK61FFEVM User's Guide (Rev. A) 2015/11/20
証明書 LMK61A2-100M00EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LMK61E2EVM LMK61E2EVM 超低ジッタ プログラマブル発振回路の評価基板