ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS7A20 アクティブ 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Supports higher load current with improved PSRR and transient response with 45% lower IQ.

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Iout (max) (A) 0.25 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 2.2, 2.5, 2.7, 2.75, 2.8, 2.825, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 4, 4.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 0.85, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.825, 1.85, 1.87, 1.875, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.75, 2.775, 2.8, 2.825, 2.85, 2.9, 2.925, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 4, 4.4, 4.5 Noise (µVrms) 6.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.012 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 186.9, 191.6, 193, 193.4, 194.1, 197.8, 206.1, 216.1 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Iout (max) (A) 0.25 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 2.2, 2.5, 2.7, 2.75, 2.8, 2.825, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 4, 4.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 0.85, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.825, 1.85, 1.87, 1.875, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.75, 2.775, 2.8, 2.825, 2.85, 2.9, 2.925, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 4, 4.4, 4.5 Noise (µVrms) 6.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.012 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 186.9, 191.6, 193, 193.4, 194.1, 197.8, 206.1, 216.1 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YKE) 4 0.765625 mm² 0.875 x 0.875 DSBGA (YKG) 4 0.765625 mm² 0.875 x 0.875 DSBGA (YKM) 4 0.469225 mm² 0.685 x 0.685 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • ポートフォリオの最新デバイスについては、TPS7A20 を参照してください
  • 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 出力電圧範囲:1.2V~4.5V
  • 1µF のセラミック入力および出力コンデンサで安定動作
  • ノイズ バイパス コンデンサが不要
  • 出力コンデンサのリモート配置
  • 過熱および短絡保護
  • 動作時接合部温度:-40℃~125℃
  • 低い出力電圧ノイズ:6.5µVRMS 未満
  • PSRR:1kHz 時に 82dB
  • 出力電圧許容誤差:±2%
  • 超低 IQ (イネーブル):12µA
  • 低いドロップアウト:120mV (標準値)
  • WEBENCH Power Designer により LP5907 を使用するカスタム設計を作成
  • ポートフォリオの最新デバイスについては、TPS7A20 を参照してください
  • 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 出力電圧範囲:1.2V~4.5V
  • 1µF のセラミック入力および出力コンデンサで安定動作
  • ノイズ バイパス コンデンサが不要
  • 出力コンデンサのリモート配置
  • 過熱および短絡保護
  • 動作時接合部温度:-40℃~125℃
  • 低い出力電圧ノイズ:6.5µVRMS 未満
  • PSRR:1kHz 時に 82dB
  • 出力電圧許容誤差:±2%
  • 超低 IQ (イネーブル):12µA
  • 低いドロップアウト:120mV (標準値)
  • WEBENCH Power Designer により LP5907 を使用するカスタム設計を作成

LP5907は、最大250mAの出力電流を供給できる低ノイズLDOです。RF/アナログ回路の要件を満たすよう設計された LP5907 は、低ノイズ、高 PSRR、低静止電流、高速ライン/負荷過渡応答といった特徴を備えています。革新的な設計手法の採用により、ノイズ バイパス用コンデンサなしでクラス最高レベルの優れたノイズ特性を実現し、出力コンデンサのリモート配置にも対応します。

このデバイスは、入力および出力に 1µF のセラミック コンデンサを使用して動作するよう設計されています (個別にノイズ バイパス コンデンサを用意する必要はありません)。

このデバイスでは、1.2V~4.5V (25mV ステップ) の固定出力電圧を使用できます。具体的な電圧オプションについては、 テキサス・インスツルメンツの販売部門までお問い合わせください。

LP5907は、最大250mAの出力電流を供給できる低ノイズLDOです。RF/アナログ回路の要件を満たすよう設計された LP5907 は、低ノイズ、高 PSRR、低静止電流、高速ライン/負荷過渡応答といった特徴を備えています。革新的な設計手法の採用により、ノイズ バイパス用コンデンサなしでクラス最高レベルの優れたノイズ特性を実現し、出力コンデンサのリモート配置にも対応します。

このデバイスは、入力および出力に 1µF のセラミック コンデンサを使用して動作するよう設計されています (個別にノイズ バイパス コンデンサを用意する必要はありません)。

このデバイスでは、1.2V~4.5V (25mV ステップ) の固定出力電圧を使用できます。具体的な電圧オプションについては、 テキサス・インスツルメンツの販売部門までお問い合わせください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP5907 250mA、低ノイズ、低 IQ LDO データシート (Rev. Q 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2025年 10月 16日
アプリケーション・ノート Camera Module Shutdown Power Sequence Solution PDF | HTML 2022年 4月 25日
技術記事 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020年 4月 7日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin 2019年 6月 3日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
技術記事 The top three ways to split a voltage rail to a bipolar supply PDF | HTML 2016年 12月 27日
技術記事 The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch PDF | HTML 2016年 10月 25日
技術記事 Can an LDO produce better-quality images in small-sized camera applications? PDF | HTML 2016年 7月 13日
アプリケーション・ノート LDOs Thermal Performance in Small SMD Packages 2016年 4月 22日
技術記事 How LDOs meet power requirements for automobile camera modules PDF | HTML 2016年 1月 14日
技術記事 Avoid noise pollution in Hi-Fi systems with low-noise power supply PDF | HTML 2015年 9月 2日
Analog Design Journal Analog Applications Journal 3Q 2015 2015年 7月 24日
Analog Design Journal Transient-testing platforms and automation techniques for LDOs and buck regulato 2015年 7月 24日
ユーザー・ガイド AN-2244 LP5907 DSBGA Evaluation Board Information (Rev. A) 2013年 4月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS131B04-Q1EVM — ADS131B04 24 ビット、32kSPS、4 チャネル、同時サンプリング デルタ シグマ ADC の評価基板

ADS131B04-Q1 評価基板 (EVM) は、低消費電力、4 チャネル、同時サンプリング、デルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) ADS131B04-Q1 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。

ADS131B04-Q1EVM キットは、ADS131B04-Q1 ボードと、付属ソフトウェアを使用可能にする高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADS131M04EVM — 車載向け、4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC

ADS131M04 評価基板 (EVM) は、低消費電力、同時サンプリング、デルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) である ADS131M04 の性能を評価するためのプラットフォームです。

ADS131M04EVM キットは、ADS131M04EVM ボードと、付属コンピュータ ソフトウェアを使用可能にする高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS131M08EVM — ADS131M08 8 チャネル、24 ビット、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC の評価基板

ADS131M08 評価基板 (EVM) は、低消費電力、8 チャネル、同時サンプリング、デルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) である ADS131M08 の性能を評価するためのプラットフォームです。

ADS131M08EVM キットは、ADS131M08EVM ボードと、付属コンピュータ ソフトウェアを使用可能にする高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

CDCI6214EVM — CDCI6214 超低消費電力クロック ジェネレータの評価基板

CDCI6214 との通信に使用する I2C バス、複数の制御ピン、および電源にアクセスするためのインターフェイスです。エッジ接続可能な複数の SMA コネクタは 50Ω の機器を使用した測定を可能にし、オンボード終端はインピーダンスの大きいプローブの使用を可能にします。フレキシブルな複数の配線変更オプションを活用すると、プロトタイプ製作を迅速に実行できるように、この評価基板をさまざまな特定用途の要件に適応させることができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DAC38RF80EVM — DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板

DAC38RF80EVM は、DAC38RF80/84/90 D/A コンバーター (DAC) を評価するための回路基板です。この EVM を使用すると、最大 9GSPS のサンプリング レートの DAC の性能を評価できます。FPGA ベースのパターン ジェネレータ カードである TSW14J56EVM (Rev B 以降) との組み合わせで動作する設計を採用しています。EVM での使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード パーティー ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック チップを (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DAC38RF82EVM — DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板

DAC38RF82EVM は、DAC38RF82/83/85/93 D/A コンバータ (DAC) を評価するための回路基板です。この EVM により、最大 9GSPS のサンプリング レートの DAC の性能を評価できます。また、TSW14J56 EVM との組み合わせが可能です。使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード パーティー ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック チップを SPI 経由で制御するための使いやすいソフトウェア インターフェイスも用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DAC38RF89EVM — DAC38RF89 デュアルチャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5GHz と 7.5GHz PLL DAC の評価基板

DAC38RF89 評価基板 (EVM) は、DAC38RF89 の D/A コンバータ (DAC) を評価できます。この DAC38RFEVM により、最大 9-GSPS のサンプリング レートの DAC の性能を評価できます。また、TSW14J56EVM (Rev B 以降) との組み合わせが可能です。使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード パーティー ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック チップを SPI 経由で制御するための使いやすいソフトウェア (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMK04610EVM — LMK04610 デュアル PLL 搭載、超低ノイズ / 低電力 JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナの EVM

LMK04610EVM は、JESD204B に準拠した超低ノイズかつ低消費電力のデュアル ループ ジッタ クリーナである LMK04610 を採用しています。LMK04610 の特長は、すべての出力を動作させているときの消費電力がわずか 900mW であること、および低ノイズの VCXO モジュールを使用して 74fs (フェムト秒) 以下のジッタ (12kHz ~ 20MHz) をサポートしていることです。複数の内蔵 LDO は高 PSRR を実現しているので、複数の DC/DC コンバータと組み合わせることができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMK04616EVM — LMK04616 評価基板

LMK04616EVM は、JESD204B に準拠した超低ノイズかつ低消費電力のデュアル ループ ジッタ クリーナである LMK04616 を採用しています。LMK04616 の特長は、16 個の出力をすべて動作させているときの消費電力がわずか 1,200mW であること、および低ノイズの VCXO モジュールを使用して 65fs (フェムト秒) のジッタ (12kHz ~ 20MHz) をサポートしていることです。複数の内蔵 LDO は高 PSRR を実現しているので、複数の DC/DC コンバータと組み合わせることができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMK61A2-100M00EVM — LMK61A2-100M00 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板

LMK61A2-100M00EVM 評価基板は、TI の LMK61A2-100M00 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。

オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61A2-100M00 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMK61A2-312M50EVM — LMK61A2-312M50 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板

LMK61A2-312M50EVM 評価基板は、TI の LMK61A2-312M50 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。

オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61A2-312M50 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMK61E0MEVM — LMK61E0M 超低ジッタ プログラマブル発振回路の評価基板

LMK61E0MEVM 評価基板は、EEPROM と周波数マージニング機能を内蔵したテキサス インスツルメンツの LMK61E0M 超低ジッタ プログラマブル発振回路のジッタ性能と構成可能性を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。

LMK61E0MEVM は、ジッタが重要なアプリケーションの高性能クロック ソースとして使用でき、ユーザーが希望する周​​波数に簡単にカスタマイズできます。USB から I2C に接続するオンボード インターフェイスを搭載しているため、ソフトウェア グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMK61E2-100M00EVM — LMK61E2-100M00EVM 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板

LMK61E2-100M00EVM 評価基板は、TI の LMK61E2-100M00 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。

オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61E2-100M00 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMK61E2-125M00EVM — LMK61E2-125M00EVM 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板

LMK61E2-125M00EVM 評価基板は、TI の LMK61E2-125M00 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。

オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61E2-125M00 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMK61E2-156M25EVM — LMK61E2-156M25EVM 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板

LMK61E2-156M25EVM 評価基板は、TI の LMK61E2-156M25 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。

オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61E2-156M25 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMK61E2-312M50EVM — LMK61E2-312M50EVM 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板

LMK61E2-312M50EVM 評価基板は、TI の LMK61E2-312M50 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。

オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61E2-312M50 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMK61E2EVM — LMK61E2EVM 超低ジッタ プログラマブル発振回路の評価基板

LMK61E2EVM 評価基板は、EEPROM と周波数マージニング機能を内蔵した、TI の LMK61E2 超低ジッタ プログラマブル差動発振回路の 90fs RMS ジッタ性能と構成可能性を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。

LMK61E2EVM は、ジッタが重要なアプリケーションの高性能クロック ソースとして使用でき、ユーザーが希望する周波数および出力フォーマットに簡単にカスタマイズできます。USB から I2C に接続するオンボード インターフェイスを搭載しているため、ソフトウェア グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMK61I2-100M00EVM — LMK61I2-100M00 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板

LMK61I2-100M00EVM 評価基板は、TI の LMK61I2-100M00 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。

オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61I2-100M00 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMK61PDEVM — LMK61PDEVM 超低ジッタ ピン選択式発振器評価基板

LMK61PDEVM 評価基板は、テキサス インスツルメンツの LMK61PD 超低ジッタ ピン選択式差動発振器の 100fs RMS ジッタ性能と構成可能性を評価するための包括的なプラットフォームを提供し、7 つの固有のリファレンス クロック周波数と設定可能な出力フォーマットを備えています。

LMK61PDEVM は、ジッタが重要なアプリケーションの高性能クロック ソースとして使用でき、ユーザーが選択した事前定義済みの周波数と出力フォーマットに簡単に設定できます。オンボードの設定可能なジャンパを使用して、デバイスを構成できます。ユーザーは、7 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMK62E2-156M25EVM — LMK62E2-156M 低ジッタ シングル出力固定周波数発振器評価基板

LMK62E2-156M25EVM は出力周波数/形式の広範な選択が可能な TI の LMK62XX 超低ジッタ水晶発振器ファミリのクロック性能を評価するための包括的なプラットフォームです。LMK62XX EVM は準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイピングにも使用できます。エッジ接続可能な複数の SMA ポートをオンボード搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン(いずれも付属せず)を使用して LMK62XX の超低ジッタ クロック出力にアクセスし、試験機器やリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。このコネクティビティにより、TI の LMK62E2 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TSW40RF80EVM — デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC のクロック処理ソリューション搭載、2T2R (2 個の送信と 2 個の受信) RF (無線周波数) サンプリング トランシーバの評価

TSW40RF80 評価基板 (EVM) は、2 個の送信と 2 個の受信 (2T2R) を使用する RF (無線周波数) サンプリング トランシーバのリファレンス デザインです。この評価基板は、デュアルチャネル RF サンプリング D/A コンバータ (DAC) である DAC38RF80 と、デュアルチャネル RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADC32RF45 を搭載しています。

DAC38RF80 は最大 9GSPS のサンプリング レートで動作し、高周波クロックを生成するための PLL/VCO (フェーズ ロック ループと電圧制御発振器) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TUSB1002AEVM — USB 3.1 10Gbps デュアルチャネル リニア リドライバ

TUSB1002 デバイスにはリニア イコライザが実装されており、シンボル間干渉 (ISI) による 16dB までの損失をサポートできます。USB 信号がプリント基板 (PCB) やケーブル上で伝送されるとき、損失や ISI によりシグナル インテグリティが低下します。リニア イコライザがチャネル損失を補正するので、チャネル長を延長し、システムで USB 準拠を達成できるようになります。デュアル レーン実装と小型のパッケージにより、TUSB1002 は USB 3.1 のパス内に柔軟に配置できます。TUSB1002AEVM 評価基板 (EVM) を使用して、TUSB1002 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TUSB1002EVM — TUSB1002 USB 3.1 10Gbps デュアルチャネル リニア リドライバの評価基板

TUSB1002EVM 評価基盤 (EVM) は、TUSB1002 デバイスを簡単に評価できるよう設計されています。また、この EVM は、量産システムでデバイスを使用する方法に関する実践的な例を示すリファレンス デザインでもあります。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TUSB211PICO-EVM — TUSB211 送信チャネルの ISI 信号を補償する高速シグナル コンディショナの EVM

TUSB211PICO–EVM 評価基板 (EVM) は、TUSB211 のフットプリントがない既存の基板上で、TUSB211 デバイスの信号補正機能を簡単に実演できるよう設計されています。  この EVM はあらかじめ設定されており、EVM から基板上の配線やコネクタピンにワイヤをはんだ付けすることで、DP および DM 信号 (通常はコネクタ部) に簡単に接続できます。   TUSB211 Pico EVM には 、VBUS または外部 3.3V 電源を使用して電力を供給する電力が供給されます。どちらも EVM のヘッダ経由で接続されています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TUSB211RPTREVM — TUSB211 評価基板

TUSB211RPTR 評価基板 (EVM) は、TUSB211A のシグナル コンディショニング機能を実証するためのシンプルな手段を提供する目的で設計されています。この評価基板は事前構成済みであり、標準的な USB ケーブルを使用して評価基板上の Type-B コネクタをホスト PC の Type-A レセプタクルに接続できます。USB デバイスを評価基板の Type-A レセプタクルに接続することもできます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TUSB522PEVM — TUSB522P USB 3.1 5Gbps デュアルチャネル リドライバの評価基板

TUSB522P EVM は、 TUSB522P デバイスを簡単に評価できるよう設計されています。また、このデバイスを量産システムで使用する実例を示すリファレンス デザインとしての役割もあります。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps リドライバ 2:1 MUX の評価基板

TUSB542EVM は、デュアル チャネル USB 3.0 SuperSpeed リドライバであり、Type-C コネクタを搭載したシステムをサポートしています。このデバイスは USB 3.1 仕様リビジョン 1.0 (Gen I) に準拠しており、USB パワー マネージメント モードの電気的アイドル状態と低周波数の周期的信号 (LFPS) をサポートしています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

USB-REDRIVER-EVM — USB 2.0 / USB 3.0 リドライバの評価基板

USB 2.0 と USB 3.0 に対応するこのリドライバは、USB ドングルの形状をしたデザインであり、ホストの USB ポートに直接接続し、ハイスピード信号または SuperSpeed 信号をダウンストリーム ポートにリドライブ (再駆動:バッファ機能) することができます。その結果、ユーザーは長いケーブル接続を経由して、SuperSpeed またはハイスピード デバイスに接続できるようになります。ホストが供給する VBUS ピンを使用してこのドングルに電力を供給するほか、このドングルは VBUS をダウンストリーム ポートに渡す方法で接続先デバイスに電力を供給します。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LP5907 1.2V PSpice Transient Model

SNVM024.ZIP (12 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 1.8V PSpice Transient Model

SNVM023.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 1.8V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAP9.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 2.2V PSpice Transient Model

SNVM526.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 2.5V PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM525A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 2.5V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBA6.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 2.85V PSpice Transient Model

SNVM025.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 2.8V PSpice Transient Model

SNVM027.ZIP (12 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 2.9V PSpice Transient Model

SNVM747.ZIP (46 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 3.0V PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM028A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 3.0V Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAP8A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 3.1V PSpice Transient Model

SNVM026.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 3.3V PSpice Transient Model

SNVM030.ZIP (12 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 4.0V PSpice Transient Model

SNVM796.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 4.0V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAA7.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 4.5V PSpice Transient Model

SNVM029.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 PSpice Transient Model

SNVMBF2.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM612.ZIP (162 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LP5907 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM611.ZIP (74 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LP5907 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBF1.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907-1P6 PSpice Transient Model

SNVMBK4.ZIP (229 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907-1P6 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBK5.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907_1P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAB0.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907_1P5 pspice Transient model

SNVM671.ZIP (41 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907_1P9 PSpice Transient Model

SNVMAQ5.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907_1P9 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAQ4.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907_2P9 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAA8.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907_3P2 PSpice Transient Model

SNVMA11.ZIP (43 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907_3P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA12.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907_3P8 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAA9.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5907_3P8 pspice Transient model

SNVM672.ZIP (42 KB) - PSpice Model

多くの TI リファレンス デザインには、LP5907 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YKE) 4 Ultra Librarian
DSBGA (YKG) 4 Ultra Librarian
DSBGA (YKM) 4 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian