LMP8646EB

LMP8646 評価ボード

概要

The LMP8646 Evaluation Board (LMP8646EB) is designed to ease evaluation and design-in of TI's LMP8646, a Precision Current Limiter. The LMP8646 is used to detect small differential voltages across a sense resistor in the presence of high input common mode voltages. On board with the current limiter is the LM3102, a Step Down Switching Regulator that is capable of supplying 2.5A to loads. This document describes super cap and resistive load applications utilizing the LM3102 voltage regulator and the LMP8646 precision current limiter. The document also provides the schematic, layout, and BOM for the LMP8646 evaluation board.

特長
  • Provides circuit protection and current limiting
  • Single supply operation
  • -2V to +76V common mode voltage range
  • Variable gain set by external resistor
  • Adjustable bandwidth set by external capacitor
  • Buffered output
  • 3% output accuracy achievable at VSENSE - 100 mV
アナログ電流センス アンプ
LMP8646 -2 ~ 76V、構成可能なゲインと帯域幅、高速電流制限
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMP8646EB/NOPB — LMP8646 評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMP8646EB/NOPB LMP8646 評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LMP8646EB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド LMP8646EB User's Guide 2012/02/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。