LMQ644A2QEVM-D2100

LMQ644A2-Q1 デュアル出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

LMQ644A2QEVM-D2100

ご注文はこちら

概要

LMQ644A2QEVM-D2100 評価基板 (EVM) は、複数のパワー MOSFET を内蔵したデュアル降圧 DC/DC コンバータである LMQ644A2-Q1 の機能と性能を評価します。この評価基板 (EVM) は、デュアル 6A 出力を供給します。複数の出力電圧は、固定の 3.3V と 5V に個別にプログラム (設定) することも、外付けの帰還抵抗を使用して調整可能にすることもできます。各チャネルは、ジャンパの選択肢を使用して、イネーブルまたはディスエーブルにすることができます。

特長
  • 入力電圧範囲:6V ~ 36V
  • 5V と 3.3V の出力電圧
  • チャネルあたり 6A の定格
  • 超低静止電流 (IQ)
  • デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 
DC/DC コンバータ
LMQ64480-Q1 車載、36V、8A、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、同期整流降圧コンバータ LMQ644A0-Q1 車載、36V、10A、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、同期整流降圧コンバータ LMQ644A2-Q1 車載、36V、12A、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMQ644A2QEVM-D2100 — LMQ644A2-Q1 evaluation module for dual-output synchronous step-down converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMQ644A2QEVM-D2100 LMQ644A2-Q1 evaluation module for dual-output synchronous step-down converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMQ644A2QEVM-D2100 36-V, Dual, 6-A Outputs, Synchronous, Buck Converter PDF | HTML 2023/07/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。