ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMQ644A0-Q1

アクティブ

車載、36V、10A、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-FCRLF (RXA) 24 20 mm² 5 x 4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
    • 最大 150℃の接合部温度で動作
  • 機能安全対応
  • 低 EMI 設計
    • グランドとのクリアランスが 1mm を超える対称入力電圧ピン
    • VIN から GND への内蔵 22nF バイパス コンデンサ 4 個
      • 高い信頼性を実現するために、各 VIN と GND の間に 2 個のバイパス コンデンサを直列に配置
    • ピン選択可能なスペクトラム拡散オプション
    • ピン選択可能な FPWM または自動モード動作
    • ウェッタブル フランク付き拡張 HotRod™ QFN (25) パッケージ
    • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • CISPR 25 Class 5 EMI 要件に準拠
  • シングルとデュアルの出力機能
    • 広い入力電圧範囲:3V~36V
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V 出力または可変出力 (0.8V~20V)
    • ヒステリシス付きのヒカップ モード過電流保護およびサーマル シャットダウン保護機能
    • 高精度 ENABLE および PGOOD 機能
    • 50ns の tON(min) により高い VIN/VOUT 比を実現
    • 80ns の tOFF(min) により低ドロップアウトを実現
  • 多用途なデュアル出力動作
    • シャットダウン モード電流:0.5µA (代表値)
    • 無負荷時のスタンバイ電流:9µA (代表値)
    • 内蔵補償と 3ms ソフト スタート
    • 独立した高精度 ENABLE および PGOOD
  • 適応可能な単一出力動作
    • 8A 負荷、単一出力、VIN = 12V、VOUT = 5V で 95% を超える効率
    • 外部補償と可変ソフト スタート
    • PGOOD、SYNCIN、SYNCOUT の機能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
    • 最大 150℃の接合部温度で動作
  • 機能安全対応
  • 低 EMI 設計
    • グランドとのクリアランスが 1mm を超える対称入力電圧ピン
    • VIN から GND への内蔵 22nF バイパス コンデンサ 4 個
      • 高い信頼性を実現するために、各 VIN と GND の間に 2 個のバイパス コンデンサを直列に配置
    • ピン選択可能なスペクトラム拡散オプション
    • ピン選択可能な FPWM または自動モード動作
    • ウェッタブル フランク付き拡張 HotRod™ QFN (25) パッケージ
    • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • CISPR 25 Class 5 EMI 要件に準拠
  • シングルとデュアルの出力機能
    • 広い入力電圧範囲:3V~36V
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V 出力または可変出力 (0.8V~20V)
    • ヒステリシス付きのヒカップ モード過電流保護およびサーマル シャットダウン保護機能
    • 高精度 ENABLE および PGOOD 機能
    • 50ns の tON(min) により高い VIN/VOUT 比を実現
    • 80ns の tOFF(min) により低ドロップアウトを実現
  • 多用途なデュアル出力動作
    • シャットダウン モード電流:0.5µA (代表値)
    • 無負荷時のスタンバイ電流:9µA (代表値)
    • 内蔵補償と 3ms ソフト スタート
    • 独立した高精度 ENABLE および PGOOD
  • 適応可能な単一出力動作
    • 8A 負荷、単一出力、VIN = 12V、VOUT = 5V で 95% を超える効率
    • 外部補償と可変ソフト スタート
    • PGOOD、SYNCIN、SYNCOUT の機能

LMQ644xx-Q1 は、大電流の単一出力またはデュアル出力に対応する 36V 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。このデバイスは、インターリーブされたスタック可能な電流モード制御アーキテクチャを使用しているので、ループ補償が簡単であり、過渡応答が高速で、優れた負荷およびライン レギュレーションが可能です。出力クロックによって正確な電流共有を行い、最大 36A の電流について最大 6 相をサポートできます。最小オン時間 50ns のハイサイド スイッチは、大きい降圧率に対応でき、12V、24V または 車載用入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの複雑度と設計コストを下げることができます。

LMQ644xx-Q1 は、ウェッタブル フランク付きの最適化された拡張 HotRod QFN パッケージに拡散スペクトラムを搭載し、EMI を最小限に抑えるために 4 つの 22nF 高周波コンデンサを内蔵しています。デュアル ランダム拡散スペクトラム (DRSS) 周波数ホッピングは ±10% (標準値) に設定されており、三角波と疑似ランダム変調の組み合わせにより、放射を大幅に低減します。BIAS ピンを使用すると、LMQ644xx-Q1 はコンバータの出力からデバイスに電力を供給することで損失を節約でき、無負荷時の静止電流は 9µA となり、バッテリ駆動システムの動作時間を延長できます。LMQ644xx-Q1 は、複数のデバイスをスタックする場合でも、軽負荷動作時に高効率を維持し、負荷範囲全体にわたって高効率を実現できます。

LMQ644xx-Q1 は、大電流の単一出力またはデュアル出力に対応する 36V 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。このデバイスは、インターリーブされたスタック可能な電流モード制御アーキテクチャを使用しているので、ループ補償が簡単であり、過渡応答が高速で、優れた負荷およびライン レギュレーションが可能です。出力クロックによって正確な電流共有を行い、最大 36A の電流について最大 6 相をサポートできます。最小オン時間 50ns のハイサイド スイッチは、大きい降圧率に対応でき、12V、24V または 車載用入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの複雑度と設計コストを下げることができます。

LMQ644xx-Q1 は、ウェッタブル フランク付きの最適化された拡張 HotRod QFN パッケージに拡散スペクトラムを搭載し、EMI を最小限に抑えるために 4 つの 22nF 高周波コンデンサを内蔵しています。デュアル ランダム拡散スペクトラム (DRSS) 周波数ホッピングは ±10% (標準値) に設定されており、三角波と疑似ランダム変調の組み合わせにより、放射を大幅に低減します。BIAS ピンを使用すると、LMQ644xx-Q1 はコンバータの出力からデバイスに電力を供給することで損失を節約でき、無負荷時の静止電流は 9µA となり、バッテリ駆動システムの動作時間を延長できます。LMQ644xx-Q1 は、複数のデバイスをスタックする場合でも、軽負荷動作時に高効率を維持し、負荷範囲全体にわたって高効率を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMQ644xx-Q1 3V~36V、低 IQ 、電力密度と低 EMI に最適化されたデュアル 6/5/4A 車載用 降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 8日
ユーザー・ガイド LMQ644A2-Q1 6-Phase Buck Regulator Design for Automotive ADAS Applications PDF | HTML 2023年 7月 5日
機能安全情報 LMQ644xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 6月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM644A2QEVM-S2100T — LM644A2-Q1 評価基板

LM644A2QEVM-S2100T は、複数のパワー MOSFET を内蔵したデュアル降圧 DC/DC コンバータである LM644A2-Q1 の機能と性能を提示します。この評価基板は、2 相インターリーブ構成で、単一の 12A 出力を供給します。出力電圧は、固定の 3.3V と 5V に個別にプログラム (設定) することも、外付けの帰還抵抗を使用して調整可能にすることもできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LMQ644A2QEVM-D2100 — LMQ644A2-Q1 デュアル出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

LMQ644A2QEVM-D2100 評価基板 (EVM) は、複数のパワー MOSFET を内蔵したデュアル降圧 DC/DC コンバータである LMQ644A2-Q1 の機能と性能を評価します。この評価基板 (EVM) は、デュアル 6A 出力を供給します。複数の出力電圧は、固定の 3.3V と 5V に個別にプログラム (設定) することも、外付けの帰還抵抗を使用して調整可能にすることもできます。各チャネルは、ジャンパの選択肢を使用して、イネーブルまたはディスエーブルにすることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LMQ644A2QEVM-S2100 — LMQ644A2-Q1 単一出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

LMQ644A2QEVM-S2100 評価基板 (EVM) は、複数のパワー MOSFET を内蔵したデュアル降圧 DC/DC コンバータである LMQ644A2-Q1 の機能と性能を評価します。この評価基板 (EVM) は、12A の出力を供給します。複数の出力電圧は、固定の 3.3V と 5V に個別にプログラム (設定) することも、外付けの帰還抵抗を使用して調整可能にすることもできます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMQ644A0-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVME25A.ZIP (1204 KB) - PSpice Model
計算ツール

LMQ644XX-DESIGN-CALC LMQ644XX quick-start design tool

This stand-alone tool facilitates and assists with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(Q)64480/A0/A2-Q1 dual channel buck converter. The user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP23117 — 車載アプリケーション向け、3.3V、24A、4 相のリファレンス デザイン

この 4 相のリファレンス デザインは、3.8V ~ 16V の車載電源で動作し、3.3VOUT (出力電圧) で 24A を供給します。このデザインは、2 個の LMQ644A2-Q1 デュアルチャネル同期整流降圧レギュレータを使用し、500kHz の公称スイッチング周波数で動作します。軽負荷動作時の FPWM (強制パルス幅変調) または PFM (パルス周波数変調) をジャンパで選択できます。周波数同期、パワー グッド、周波数応答注入に対応する複数のテスト ポイントが実装済みです。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-FCRLF (RXA) 24 Ultra Librarian