LMR14006YEVM
4 V ~ 40 V 入力、5.0V@600 mA 出力、降圧コンバータ評価モジュール
LMR14006YEVM
概要
The LMR14006YEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14006Y Step-Down Converter. The LMR14006YEVM operates from 4V to 40V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 600mA. The board also has jumper connector to enable or disable the converter operation.
特長
- Input range: 4V to 40V
- Output: 5.0V
- Maximum load current: 600mA
- Switching frequency: 2.1MHz
- Board size: 49x52mm
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR14006YEVM — 4 V ~ 40 V 入力、5.0V@600 mA 出力、降圧コンバータ評価モジュール
LMR14006YEVM — 4 V ~ 40 V 入力、5.0V@600 mA 出力、降圧コンバータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR14003Y/6YEVM Evaluation Board | 2013/08/19 | |||
| 証明書 | LMR14006YEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |