LMR14020QDPREVM

LMR14020QDPR ワイド入力対応降圧コンバータ評価基板

LMR14020QDPREVM

ご注文はこちら

概要

LMR14020QDPREVM は、降圧コンバータ LMR14020QDPRRQ1 の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。LMR14020QDPREVM は、7V ~ 40V の入力 (公称 12V) で動作し、2A で 5.0V/3.3V 出力を提供します。この基板には、コンバータの動作の有効/無効を切り替えたり、出力電圧を変更したり、外部クロックと同期させたりするためのジャンパ コネクタが備えられています。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:7V ~ 40V
  • ジャンパで選択可能な出力オプション (5.0V ~ 3.3V)
  • 最大 2A の出力電流
  • 1.6MHz のスイッチング周波数
  • 内部補償
DC/DC コンバータ
LMR14020-Q1 車載向け、40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、2A、2.2MHz、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR14020QDPREVM — LMR14020QDPR 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR14020QDPREVM LMR14020QDPR 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR14020QDPR EVM User Guide 2016/02/08
証明書 LMR14020QDPREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。