この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR14020-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4A
- 4V ~ 40V の入力電圧範囲
- 2A の連続出力電流
- 非常に小さい動作時静止電流:40µA
- 90mΩ ハイサイド MOSFET
- 75ns の最小スイッチ オン時間
- 電流モード制御
- 200kHz~2.5MHz の可変スイッチング周波数
- 外部クロックへの周波数同期
- スペクトラム拡散オプションによる EMI 低減
- 5V 固定出力電圧オプション
- 使いやすさを実現した内部補償
- 高いデューティ サイクルでの動作をサポート
- 高精度イネーブル入力
- 1µA のシャットダウン電流
- 外部設定可能なソフト スタート
- 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
LMR14020-Q1 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 40V、2A の降圧レギュレータです。4V~40Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。広範な製品ファミリには、3.5A と 5A の負荷製品がピン互換のパッケージで供給されています。LMR14030-Q1 と LMR14050-Q1 を含みます。本レギュレータのスリープ モードの静止電流は 40µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン モード電流も 1µA ときわめて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外付け部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、この内部ループ補償があるため、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。
LMR14020-Q1 は、熱抵抗を下げるための露出パッドを備えた 8 ピン、HSOIC または 10 ピン、WSON のパッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMR14020-Q1 SIMPLE SWITCHER® 40V、2A、車載用電源コンバータ。40μA IQ の降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 1月 16日 |
| アプリケーション・ノート | Design Consideration on Boot Resistor in Buck Converter | PDF | HTML | 2023年 5月 15日 | |||
| アプリケーション・ノート | Reduce Conducted EMI in Automotive Buck Converter Applications | 2019年 7月 31日 | ||||
| アプリケーション・ノート | How to Evaluate Junction Temperature Properly with Thermal Metrics (Rev. B) | 2019年 3月 29日 | ||||
| アプリケーション・ノート | How SYNC Logic Affects EMI Performance for Dual-Channel Buck Converters | 2018年 4月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Low Conducted EMI Power Solution for Automotive Digital Cockpit With LMR14050 an | 2018年 2月 7日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Design Feedforward Capacitor for LMR14020 | 2017年 12月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | How to Evaluate the Maximum Inductor in Internal Compensation PCM Buck Converter | 2017年 9月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMR14020QDPREVM — LMR14020QDPR ワイド入力対応降圧コンバータ評価基板
LMR14020SEVM — LMR14020S 降圧コンバータの評価基板
LMR14020SEVM は、降圧コンバータ LMR14020S の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。LMR14020SEVM は、7V ~ 30V の入力 (公称 12V) で動作し、2A で 5.0V/3.3V 出力を提供します。この基板には、コンバータの動作の有効 / 無効を切り替えたり、出力電圧を変更したり、外部クロックと同期させたりするためのジャンパ コネクタも備わっています。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DPR) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。