LMR14030SEVM
LMR14030SEVM 7V ~ 36V 入力、3.5A 時 5.0/3.3V 出力降圧コンバータ
LMR14030SEVM
概要
The LMR14030SEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14030S Step-Down Converter. The LMR14030SEVM operates from 7V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V or 3.3V output at 3.5A. The board also has jumper connectors to enable or disable the converter operation, change output voltage and synchronize to external clock. The board also has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.
特長
- Input range: 7V to 36V
- Output: 5.0V or 3.3V
- Maximum load current: 3.5A
- Switching frequency: 600KHz
- Board size: 76mm x 76mm
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LMR14030SEVM — LMR14030SEVM 7V ~ 36V 入力、3.5A 時 5.0/3.3V 出力降圧コンバータ
LMR14030SEVM — LMR14030SEVM 7V ~ 36V 入力、3.5A 時 5.0/3.3V 出力降圧コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR14030SEVM User’s Guide (Rev. A) | 2017/08/03 | |||
| 証明書 | LMR14030SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |