LMR14030
- 4V ~ 40V の入力電圧範囲
- 3.5A の連続出力電流
- 非常に小さい動作時静止電流:40µA
- 90mΩ ハイサイド MOSFET
- 最小スイッチ オン時間:75ns
- 電流モード制御
- 200kHz~2.5MHz の可変スイッチング周波数
- 外部クロックへの周波数同期
- 使いやすさを実現した内部補償
- 高いデューティ サイクルでの動作をサポート
- 高精度イネーブル入力
- 1µA のシャットダウン電流
- 外部設定可能なソフト スタート
- 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
- PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ
LMR14030 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 40V、3.5A の降圧型レギュレータです。4V~40Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。本レギュレータのスリープ モードの静止電流は 40µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン モード電流も 1µA ときわめて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外付け部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。
space
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMR14030SEVM — LMR14030S 降圧コンバータの評価基板
LMR14030SEVM は、降圧コンバータ LMR14030S の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。LMR14030SEVM は、7V ~ 36V の入力 (公称 12V) で動作し、3.5A で 5.0V/3.3V 出力を提供します。この基板には、コンバータの動作の有効 / 無効を切り替えたり、出力電圧を変更したり、外部クロックと同期させたりするためのジャンパ コネクタも備わっています。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
TPS254900AQ1EVM — LMR14030 3.5A 降圧レギュレータを搭載した TPS254900A-Q1 評価基板
TPS254900Q1EVM-817 — LMR14030 3.5A 降圧レギュレータを搭載した TPS254900Q1 評価基板
TIDA-00845 — バッテリ短絡保護機能搭載 2 ポート車載 USB 2.0 ハブのリファレンス デザイン
TIDA-03026 — LED/オーディオ フィードバック付きステータス表示機能のリファレンス デザイン
TIDA-00376 — ピエゾ スピーカと点滅による通知を行うリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。