LMR16020PEVM

LMR16020 ワイド入力対応降圧コンバータ評価基板

LMR16020PEVM

ご注文はこちら

概要

LMR16020PEVM は、降圧コンバータ LMR16020PDDAR の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。LMR16020PEVM は、7V ~ 60V の入力 (公称 24V) で動作し、2A で 5.0V 出力を提供します。この基板は複数のジャンパ コネクタを実装しており、コンバータの動作の有効 / 無効化、外部クロックとの同期に使用できます。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:7V ~ 60V
  • 最大 2A の出力電流
  • 600KHz のスイッチング周波数
  • パワー グッド フラグの出力
  • 内部補償
DC/DC コンバータ
LMR16020 40μA 静止電流 (Iq)、SIMPLE SWITCHER、60V、2A、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR16020PEVM — LMR16020 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR16020PEVM LMR16020 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR16020PEVM User’s Guide 2015/10/12
証明書 LMR16020PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。