LMR36500EVM

LMR36500 65V、50mA 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR36500EVM

ご注文はこちら

概要

LMR36500EVM は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR36500 の動作と性能の評価に役立ちます。LMR36500 は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 65 V の入力電圧に対応し、最大 50 mA の負荷電流を供給することができます。LMR36500 は、動作時の超低静止電流と、軽負荷時の高効率を実現します。LMR36500 は、小型の 2mm x 2mm HotRod パッケージに封止済みであり、超小型サイズと低 EMI (電磁干渉) のソリューションに貢献します。

特長
  • 3-V ~ 65-V の広い入力電圧範囲
  • デフォルトで 5V の固定出力電圧
  • 最大 50mA の出力電流
  • 1MHz のデフォルト スイッチング周波数
  • スイッチ ノードのリンギングを最小化し、EMI を低減
DC/DC converters
LMR36500 6μA の静止電流 (IQ)、3V ~ 65V、50mA、超小型、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR36500EVM — LMR36500 evaluation module for 65-V 50-mA synchronous step-down converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR36500EVM LMR36500 evaluation module for 65-V 50-mA synchronous step-down converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR36500 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/11/03
証明書 LMR36500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/10/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。