ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

LMR36500

アクティブ

6μA の静止電流 (IQ)、3V ~ 65V、50mA、超小型、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.005 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Spread Spectrum EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.005 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Spread Spectrum EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RPE) 9 4 mm² 2 x 2
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用途向けの設計
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
    • 最大 70V の過渡入力に対応
    • 広い入力電圧範囲:3.0V (立ち下がりスレッショルド)~65V
    • スイッチ・ノードのリンギングを最小化し、EMI を低減
    • 可変および固定出力の 3.3V および 5V 電圧オプションが利用可能
  • スケーラブルな産業用電源に対応した設計:
    • LMR36503 (65V、300mA) および LMR36506 (65V、600mA) とピン互換
    • 可変スイッチング周波数:200kHz~ 2.2MHz (RT ピン・バリアントの場合)
  • 設計のサイズとコストを最小化:
    • 超小型、2mm × 2mm HotRod™ パッケージ
  • 負荷範囲全体にわたって高効率かつ低消費電力:
    • 1MHz で 80% を上回るピーク効率 (3.3V V OUT)
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用途向けの設計
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
    • 最大 70V の過渡入力に対応
    • 広い入力電圧範囲:3.0V (立ち下がりスレッショルド)~65V
    • スイッチ・ノードのリンギングを最小化し、EMI を低減
    • 可変および固定出力の 3.3V および 5V 電圧オプションが利用可能
  • スケーラブルな産業用電源に対応した設計:
    • LMR36503 (65V、300mA) および LMR36506 (65V、600mA) とピン互換
    • 可変スイッチング周波数:200kHz~ 2.2MHz (RT ピン・バリアントの場合)
  • 設計のサイズとコストを最小化:
    • 超小型、2mm × 2mm HotRod™ パッケージ
  • 負荷範囲全体にわたって高効率かつ低消費電力:
    • 1MHz で 80% を上回るピーク効率 (3.3V V OUT)

LMR36500 は、業界最小の 65V、 50mA 同期整流降圧 DC/DC コンバータで、4mm 2 HotRod パッケージで供給されます。この使いやすいコンバータは、最大 70V の入力過渡電圧に対応でき、非常に優れた EMI 性能を実現するとともに、固定 3.3V、5V の他に可変出力電圧にも対応しています。

LMR36500 は、ピーク電流モード制御アーキテクチャと内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。 LMR36500 は、RT ピンからグランドへの抵抗を適切に選択することで、200kHz~2.2MHz の広い範囲の中から、目的の任意のスイッチング周波数で動作するよう外部からプログラムできます。高精度の EN/UVLO 機能により、スタートアップおよびシャットダウン中もデバイスを精密に制御できます。PGOOD フラグは、内蔵グリッチ・フィルタと遅延付き解除によってシステムの実際の状態を示すため、外部電圧のスーパーバイザは不要です。 LMR36500 は設計サイズが小さく、豊富な機能セットがあるため、広範な産業用アプリケーションを簡単に実装できます。

LMR36500 は、業界最小の 65V、 50mA 同期整流降圧 DC/DC コンバータで、4mm 2 HotRod パッケージで供給されます。この使いやすいコンバータは、最大 70V の入力過渡電圧に対応でき、非常に優れた EMI 性能を実現するとともに、固定 3.3V、5V の他に可変出力電圧にも対応しています。

LMR36500 は、ピーク電流モード制御アーキテクチャと内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。 LMR36500 は、RT ピンからグランドへの抵抗を適切に選択することで、200kHz~2.2MHz の広い範囲の中から、目的の任意のスイッチング周波数で動作するよう外部からプログラムできます。高精度の EN/UVLO 機能により、スタートアップおよびシャットダウン中もデバイスを精密に制御できます。PGOOD フラグは、内蔵グリッチ・フィルタと遅延付き解除によってシステムの実際の状態を示すため、外部電圧のスーパーバイザは不要です。 LMR36500 は設計サイズが小さく、豊富な機能セットがあるため、広範な産業用アプリケーションを簡単に実装できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR365003V~65V、50-mAワイド VIN同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 6月 29日
機能安全情報 LMR36500 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 11月 3日
証明書 LMR36500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
アプリケーション概要 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR36500EVM — LMR36500 65V、50mA 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR36500EVM は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR36500 の動作と性能の評価に役立ちます。LMR36500 は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 65 V の入力電圧に対応し、最大 50 mA の負荷電流を供給することができます。LMR36500 は、動作時の超低静止電流と、軽負荷時の高効率を実現します。LMR36500 は、小型の 2mm x 2mm HotRod パッケージに封止済みであり、超小型サイズと低 EMI (電磁干渉) のソリューションに貢献します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LMR36500-DESIGN-CALC LMR36500 Component Calculator

LMR36500 Component Calculator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

LMR36500EVM Design Files

SNVR532.ZIP (2943 KB)
リファレンス・デザイン

PMP23580 — リファレンス デザインアクティブセル バランシング用双方向フライバック

この双方向フライバックのリファレンス デザインは、18V ~ 36V のバス電圧と、3V ~ 4.2V のシングル セル バッテリに対応しています。充電電流は 5A に制限されます。充電状態では、バス電圧は 18V ~ 36V を入力し、5A の充電電流で最大 4.2A を出力できます。バッテリをバッテリ電圧まで適切に充電するために、バッテリ側には外部の定電流 / 定電圧 (CC/CV) ループがあります。放電モードでは、シングル セル バッテリ (3V ~ 4.2V) が Vbus の入力になり、27.5V を出力します。別の外部 CC ループを使用して、バッテリからの入力電流を 5A (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPE) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ