LMR36520AEVM

SIMPLE SWITCHER® 4.2V ~ 65V、26μA IQ、2A 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR36520AEVM

ご注文はこちら

概要

LMR36520AEVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR36520 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。

特長
  • 同期整流器内蔵
  • 動作時の低静止電流
  • 軽負荷時の高効率
  • 短い最小オン時間
DC/DC コンバータ
LMR36510 26μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、1A 同期整流降圧コンバータ LMR36520 26μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、2A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR36520AEVM — LMR36520A synchronous step-down converter with configurable 3.3V and 5V output evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR36520AEVM LMR36520A synchronous step-down converter with configurable 3.3V and 5V output evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR36520AEVM User’s Guide 2019/06/24
証明書 LMR36520AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/05/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。