ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR36510

アクティブ

26μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、1A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 62 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000026 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 62 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000026 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 信頼性が高く堅牢なアプリケーション向けに設計
    • 最大 70V の過渡入力に対する保護
    • 保護機能:サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
  • スケーラブルな産業用電源に対応した設計
    • 次の製品とピン互換:
    • 補償機能を内蔵していることが、設計サイズの小型化、コストの削減、設計の複雑さの低減に貢献
    • 400kHz 周波数
  • 広い変換範囲
    • 入力電圧範囲:4.2V ~ 65V
    • 出力電圧範囲:1V から VIN の 95% まで
  • 負荷スペクトル全体で低消費電力
    • 90% の効率:24 VIN、5 VOUT、1A、400kHz 時
    • PFM モードでの軽負荷効率の向上
    • 低い動作時静止電流:26µA
  • フィルタおよび遅延リリース付きのパワー グッド出力
  • 信頼性が高く堅牢なアプリケーション向けに設計
    • 最大 70V の過渡入力に対する保護
    • 保護機能:サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
  • スケーラブルな産業用電源に対応した設計
    • 次の製品とピン互換:
    • 補償機能を内蔵していることが、設計サイズの小型化、コストの削減、設計の複雑さの低減に貢献
    • 400kHz 周波数
  • 広い変換範囲
    • 入力電圧範囲:4.2V ~ 65V
    • 出力電圧範囲:1V から VIN の 95% まで
  • 負荷スペクトル全体で低消費電力
    • 90% の効率:24 VIN、5 VOUT、1A、400kHz 時
    • PFM モードでの軽負荷効率の向上
    • 低い動作時静止電流:26µA
  • フィルタおよび遅延リリース付きのパワー グッド出力

LMR36510 レギュレータは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC SIMPLE SWITCHER パワー コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2V ~ 65V の広い入力電圧範囲にわたって最大 1A の出力電流を供給できます。最大 70V の過渡耐性により、過電圧から保護したり IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件を満たしたりするために必要な設計作業やコストが軽減されます。

LMR36510 はピーク電流モード制御を採用し、卓越した効率と出力電圧精度を実現しています。高精度イネーブルを使って幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー グッド フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

高度な統合と内部補償により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。デバイスの豊富な機能セットは、広範な最終製品を簡単に実装できるように設計されています。LMR36510 は LMR36520 (65V、2A) および LMR33610、LMR33620、LMR33630、LMR33640 (36V、1A、2A、3A、4A) とピン互換であり、最新の SIMPLE SWITCHER パワー コンバータ ファミリを構成しています。この互換性により入力電圧範囲の広いコンバータの使いやすさと拡張性が向上し、基板レイアウトの変更を必要とせずに、さまざまな一般的な定格電圧電流に対応します。結果として、全体的なコスト、設計の労力、開発期間を最適化できます。

LMR36510 は、8 ピンの HSOIC パッケージで供給されます。

LMR36510 レギュレータは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC SIMPLE SWITCHER パワー コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2V ~ 65V の広い入力電圧範囲にわたって最大 1A の出力電流を供給できます。最大 70V の過渡耐性により、過電圧から保護したり IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件を満たしたりするために必要な設計作業やコストが軽減されます。

LMR36510 はピーク電流モード制御を採用し、卓越した効率と出力電圧精度を実現しています。高精度イネーブルを使って幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー グッド フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

高度な統合と内部補償により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。デバイスの豊富な機能セットは、広範な最終製品を簡単に実装できるように設計されています。LMR36510 は LMR36520 (65V、2A) および LMR33610、LMR33620、LMR33630、LMR33640 (36V、1A、2A、3A、4A) とピン互換であり、最新の SIMPLE SWITCHER パワー コンバータ ファミリを構成しています。この互換性により入力電圧範囲の広いコンバータの使いやすさと拡張性が向上し、基板レイアウトの変更を必要とせずに、さまざまな一般的な定格電圧電流に対応します。結果として、全体的なコスト、設計の労力、開発期間を最適化できます。

LMR36510 は、8 ピンの HSOIC パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR51606 アクティブ 4.5V ~ 65V、0.6A、同期整流降圧、25μA の静止電流、SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ Smaller solution size

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR36510SIMPLE SWITCHER 4.2V ~ 65V、 1A 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 25日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技術記事 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR36520AEVM — SIMPLE SWITCHER® 4.2V ~ 65V、26μA IQ、2A 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR36520AEVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR36520 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR36510A PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SNVMBX9A.ZIP (174 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36510FA PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBY0.ZIP (174 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian