LMR51420EVM
LMR51420 4.5V~36V、2A 同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR51420EVM
概要
LMR51420EVM は、降圧コンバータ LMR51420 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板は、5V Vout を供給するように設定済みです。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
特長
- 4.5V ~ 36V の入力電圧範囲
- 高精度の 5V 出力
- 最大 2A の出力電流
- 500kHz のスイッチング周波数
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR51420EVM — LMR51420 evaluation module 4.5-V to 36-V, 2-A synchronous step-down converter
LMR51420EVM — LMR51420 evaluation module 4.5-V to 36-V, 2-A synchronous step-down converter
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | LMR51420EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/10/13 | |||
| 証明書 | LMR51420EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/03/15 |