ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR51420

アクティブ

SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ、40µA の静止電流 (IQ)、4.5V ~ 36V、2A 同期整流降圧

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 34.2 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 34.2 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4.5V~36V
    • 連続出力電流: 2A
    • 最小スイッチング・オン時間:70ns
    • 500kHz または 1.1MHz の固定スイッチング周波数を選択可能
    • -40℃~150℃の接合部温度範囲
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • プリバイアス出力でのスタートアップ
    • ヒカップ・モードによる短絡保護を内蔵
    • 電圧リファレンスの許容誤差:±1.5%
    • 高精度のイネーブル
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-23 パッケージ
  • TPS54202 および TPS54302 とピン互換
  • PFM と強制 PWM (FPWM) オプションを選択可能
  • WEBENCH Power Designer により、 LMR51420 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4.5V~36V
    • 連続出力電流: 2A
    • 最小スイッチング・オン時間:70ns
    • 500kHz または 1.1MHz の固定スイッチング周波数を選択可能
    • -40℃~150℃の接合部温度範囲
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • プリバイアス出力でのスタートアップ
    • ヒカップ・モードによる短絡保護を内蔵
    • 電圧リファレンスの許容誤差:±1.5%
    • 高精度のイネーブル
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-23 パッケージ
  • TPS54202 および TPS54302 とピン互換
  • PFM と強制 PWM (FPWM) オプションを選択可能
  • WEBENCH Power Designer により、 LMR51420 を使用するカスタム設計を作成

LMR51420 は、最大 2A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4.5V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR51420 は 500kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフト・スタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR51420 は 6 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

LMR51420 は、最大 2A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4.5V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR51420 は 500kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフト・スタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR51420 は 6 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR51420 SIMPLE SWITCHER® パワー・コンバータ、4.5V~36V、2A 同期整流式降圧コンバータ、SOT-23 パッケージ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 12月 23日
機能安全情報 LMR514x0 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 10月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR51420EVM — LMR51420 4.5V~36V、2A 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR51420EVM は、降圧コンバータ LMR51420 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板は、5V Vout を供給するように設定済みです。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM51420X PSpice Transient Model

SLUM848.ZIP (358 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR51420XF PSpice Transient Model

SLUM825.ZIP (288 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP41037 — GaN と C2000 搭載、1kW、800V と 12V の間で双方向変換可能、シリアル ハーフブリッジ双方向 DCX (直流トランス) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1kW の双方向 DC トランス (DCX) であり、800V DC バスを絶縁型の 12V に変換します。このデザインを制御するのは F280039C であり、共振タンクの共振周波数を使用して継続的に動作します。1 次側は GaN シリアル ハーフブリッジである LMG3622 を使用し、最大 900V DC の電圧を取り扱います。シリアル ハーフブリッジ (SHB) をフルブリッジに変更することもでき、その場合、高電圧側は 800V から 400V に変化します。シリアル ハーフブリッジを採用しているため、さまざまな PWM (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian