LMR51603EVM
LMR51603 評価基板
LMR51603EVM
概要
この LMR51603EVM は、LMR51603 コンバータの動作や機能の評価とテストを容易に実行できる、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板は、代表値 12V の入力で動作し、5V で 300mA を供給します。低 RDS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現しており、必要な外付け部品点数が最小限のため、スペース制約が厳しい電力システムでも使いやすさを実現します。
特長
- 入力電圧範囲:4V ~ 65V
- 最大 70V の過渡入力に対する保護
- 300mA の連続出力電流をサポート
- 400kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数を選択可能
- ヒカップ モードによる短絡保護
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
LMR51603EVM — LMR51603 の評価基板
LMR51603EVM — LMR51603 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR51603 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/09/04 | ||
| 証明書 | LMR51603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/09/03 |