ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR51403

アクティブ

25μA の静止電流、4.5V ~ 42V、0.3A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Prebias startup, Synchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 96 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Prebias startup, Synchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 96 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~42V
    • 最大 50V の過渡入力に対する保護
    • 300mA の連続出力電流
    • 最小スイッチング オン時間:80ns
    • 400kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数を選択可能
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • 最大デューティ サイクル:96%
    • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
    • ヒカップ モードによる短絡保護
    • 高精度のイネーブル
    • 基準電圧の許容誤差:±1.5%
  • 小型の設計サイズと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 使いやすさを実現した内部補償
    • SOT-23 パッケージ
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • LMR51610LMR51406LMR16006LV2862LMR50410TPS560430LMR54410 とピン互換
  • WEBENCH™ Power Designer により、LMR51403 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~42V
    • 最大 50V の過渡入力に対する保護
    • 300mA の連続出力電流
    • 最小スイッチング オン時間:80ns
    • 400kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数を選択可能
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • 最大デューティ サイクル:96%
    • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
    • ヒカップ モードによる短絡保護
    • 高精度のイネーブル
    • 基準電圧の許容誤差:±1.5%
  • 小型の設計サイズと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 使いやすさを実現した内部補償
    • SOT-23 パッケージ
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • LMR51610LMR51406LMR16006LV2862LMR50410TPS560430LMR54410 とピン互換
  • WEBENCH™ Power Designer により、LMR51403 を使用するカスタム設計を作成

LMR51403 は、最大 300mA の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4V~42V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR51403 は、400kHz および 1.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、設計サイズの最適化が可能です。LMR51403 には、軽負荷時に高効率を実現するパルス周波数変調 (PFM バージョン) と、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい強制パルス幅変調 (FPWM バージョン) があります。ソフト スタートと補償回路を内蔵しており、最小限の外付け部品でデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。

LMR51403 は、最大 300mA の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4V~42V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR51403 は、400kHz および 1.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、設計サイズの最適化が可能です。LMR51403 には、軽負荷時に高効率を実現するパルス周波数変調 (PFM バージョン) と、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい強制パルス幅変調 (FPWM バージョン) があります。ソフト スタートと補償回路を内蔵しており、最小限の外付け部品でデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR51403 4V~42V、 300mA、 同期整流降圧コンバータ、SOT-23 パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 19日
アプリケーション・ノート Power Design Considerations for Sensor Transmitters in Explosive Atmospheres PDF | HTML 2025年 3月 17日
機能安全情報 LMR51403 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 10月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR51603EVM — LMR51603 評価基板

この LMR51603EVM は、LMR51603 コンバータの動作や機能の評価とテストを容易に実行できる、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板は、代表値 12V の入力で動作し、5V で 300mA を供給します。低 RDS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現しており、必要な外付け部品点数が最小限のため、スペース制約が厳しい電力システムでも使いやすさを実現します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian