LMR62421XSDDEMO

LMR62421 SIMPLE SWITCHER 24Vout、2.1A 小型昇圧レギュレータ・デモ・ボード

LMR62421XSDDEMO

ご注文はこちら

概要

The LMR62421 is a high frequency switching boost regulator which offers small size and high power conversion efficiency. The part operates at a 1.6MHz switching frequency. It provides all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast-transient response and accurate regulation in the smallest PCB area capable of supplying up to 2.1A of switch current. The LMR62421 is internally compensated, so it is simple to use, and requires few external components. The LMR62421 uses current-mode control to regulate the output voltage in a range from 3V to 24V. Additional features include internal soft start which helps reduce inrush current and thermal shutdown. This application note describes the demo board supplied to demonstrate the operation of this part and give information on its usage.

特長

Features:

  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • 12V Output Voltage (default setting)
  • 500 mA Output Current from 3.5V input supply
  • 300 mA Output Current from 2.7V input supply
  • Switching Frequency of 1.6 MHz
  • Low Component Count
  • size: 27.5 mm x 36.9 mm

Contents:

  • LMR62421XSDDEMO Board
  • AN-2197 LMR62421 Demo Board Application Note
DC/DC converters
LMR62421 SOT-23 封止、SIMPLE SWITCHER、2.7V ~ 5.5V、24Vout、2.1A 昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR62421XSDDEMO/NOPB — LMR62421 SIMPLE SWITCHER 24Vout、2.1A 小型昇圧レギュレータ・デモ・ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR62421XSDDEMO/NOPB LMR62421 SIMPLE SWITCHER 24Vout、2.1A 小型昇圧レギュレータ・デモ・ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2197 LMR62421 Demo Board (Rev. A) 2013/04/26
証明書 LMR62421XSDDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LMR62421XSDDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。