LMR66430NEP-EVM

LMR66430-EP HotRod™ パッケージ対応の評価基板

LMR66430NEP-EVM

ご注文はこちら

概要

LMR66430-EP 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR66430-EP の動作と性能の評価に役立ちます。LMR66430-EP は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 36 V の入力電圧に対応し、最大 3A の負荷電流を供給することができます。LMR66430NEP は、動作時の超低静止電流と、軽負荷時の高効率を実現します。LMR66430-EP は、小型の 2.6mm x 2.6mm HotRod™ パッケージに封止済みであり、超小型サイズと低 EMI のソリューションに貢献します。

特長
  • 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
  • デフォルトで 3.3V の固定出力電圧
  • 最大 3A の出力電流
  • デフォルトで 2,200kHz のスイッチング周波数 (動作モード選択用のジャンパを実装)
  • 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型ソリューション フットプリント
DC/DC コンバータ
LMR66430-EP エンハンスド製品、1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI (電磁干渉)、36V、3A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR66430NEP-EVM — LMR66430-EP HotRod™ パッケージ対応の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR66430NEP-EVM LMR66430-EP HotRod™ パッケージ対応の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR66430-EP Evaluation Module PDF | HTML 2024/11/13
証明書 LMR66430NEP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/11/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。