ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR66430-EP

アクティブ

エンハンスド製品、1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI (電磁干渉)、36V、3A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating HiRel Enhanced Product Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000015 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating HiRel Enhanced Product Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000015 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-FCRLF (RXB) 14 6.76 mm² 2.6 x 2.6
  • 広い入力電圧範囲
    • 3.35V~36V の立ち上がりエッジ
    • 2.7V~36V の立ち下がりエッジ
    • 絶対最大電圧 42V
  • 132mΩ および 75mΩ の MOSFET を内蔵
  • 低 EMI 要件に対して最適化:
    • デュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
    • 軽負荷時の固定周波数の FPWM モードと FSW 同期を MODE/SYNC ピンで選択可能
    • 調整可能な FSW:200kHz~2.2MHz (RT ピンで調整)
  • 小さなソリューション サイズとわずかな部品コスト:
    • ウェッタブル フランクと内部鉛フリーはんだを使った 2.6mm × 2.6mm 拡張 HotRod™ QFN パッケージ
    • 内部制御ループ補償
  • 広い入力電圧範囲
    • 3.35V~36V の立ち上がりエッジ
    • 2.7V~36V の立ち下がりエッジ
    • 絶対最大電圧 42V
  • 132mΩ および 75mΩ の MOSFET を内蔵
  • 低 EMI 要件に対して最適化:
    • デュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
    • 軽負荷時の固定周波数の FPWM モードと FSW 同期を MODE/SYNC ピンで選択可能
    • 調整可能な FSW:200kHz~2.2MHz (RT ピンで調整)
  • 小さなソリューション サイズとわずかな部品コスト:
    • ウェッタブル フランクと内部鉛フリーはんだを使った 2.6mm × 2.6mm 拡張 HotRod™ QFN パッケージ
    • 内部制御ループ補償

LMR66430-EP は、拡張 HotRod QFN パッケージに封止された小型の 36V、3A 同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。この使いやすいコンバータは 2.7V~36V の広い入力電圧範囲 (起動後または動作を開始した後) と最大 42V の過渡電圧に対応しています。

LMR66430-EP は、特に常時オンのアプリケーションの低スタンバイ電力要件を満たすように設計されています。自動モードは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックを可能にするため、軽負荷効率を高めることができます。パルス幅変調 (PWM) モードとパルス周波数変調 (PFM) モードの間のシームレスな移行と非常に小さな MOSFET オン抵抗により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率を確保しています。この制御アーキテクチャ (ピーク電流モード) および機能セットは、超小型の設計サイズと最小限の出力容量に最適です。本デバイスは、デュアル ランダム拡散スペクトラム (DRSS)、低 EMI の拡張 HotRod QFN パッケージ、最適化されたピン配置を使用して入力フィルタのサイズを最小化しています。MODE/SYNC および RT ピンのバリアントを使って周波数を設定する (同期させる) ことで、ノイズの影響を受けやすい周波数帯域を回避できます。重要な高電圧ピンの間に NC ピンを配置することで、ピン間の短絡の可能性を低減しています。LMR66430-EP の豊富な機能セットは、広範な産業用最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

LMR66430-EP は、拡張 HotRod QFN パッケージに封止された小型の 36V、3A 同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。この使いやすいコンバータは 2.7V~36V の広い入力電圧範囲 (起動後または動作を開始した後) と最大 42V の過渡電圧に対応しています。

LMR66430-EP は、特に常時オンのアプリケーションの低スタンバイ電力要件を満たすように設計されています。自動モードは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックを可能にするため、軽負荷効率を高めることができます。パルス幅変調 (PWM) モードとパルス周波数変調 (PFM) モードの間のシームレスな移行と非常に小さな MOSFET オン抵抗により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率を確保しています。この制御アーキテクチャ (ピーク電流モード) および機能セットは、超小型の設計サイズと最小限の出力容量に最適です。本デバイスは、デュアル ランダム拡散スペクトラム (DRSS)、低 EMI の拡張 HotRod QFN パッケージ、最適化されたピン配置を使用して入力フィルタのサイズを最小化しています。MODE/SYNC および RT ピンのバリアントを使って周波数を設定する (同期させる) ことで、ノイズの影響を受けやすい周波数帯域を回避できます。重要な高電圧ピンの間に NC ピンを配置することで、ピン間の短絡の可能性を低減しています。LMR66430-EP の豊富な機能セットは、広範な産業用最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR66430-EP 36V、3A、超小型同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 9月 6日
* 放射線と信頼性レポート LMR66430-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2024年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMQ66430-2EVM — LMQ66430 Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V、3A、同期整流降圧コンバータの評価基板

LMQ66430-2EVM 評価基板 (EVM) は、最大 36V の入力電圧に対応し、最大 3A の負荷電流を供給できる同期整流降圧 DC/DC コンバータである LMQ66430-Q1 デバイスの動作と性能の評価に役立ちます。LMQ66430-Q1 は、超低静止電流、軽負荷時の高効率、小型の 2.6mm × 2.6mm Enhanced HotRod™ QFN パッケージに封止済みで、低 EMI の小型ソリューション サイズに貢献します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LMR66430NEP-EVM — LMR66430-EP HotRod™ パッケージ対応の評価基板

LMR66430-EP 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR66430-EP の動作と性能の評価に役立ちます。LMR66430-EP は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 36 V の入力電圧に対応し、最大 3A の負荷電流を供給することができます。LMR66430NEP は、動作時の超低静止電流と、軽負荷時の高効率を実現します。LMR66430-EP は、小型の 2.6mm x 2.6mm HotRod™ パッケージに封止済みであり、超小型サイズと低 EMI のソリューションに貢献します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・モデル

LMR66430-EP/LMQ66430-Q1 Unencrypted PSpice Model

SNVMCE5.ZIP (254 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-FCRLF (RXB) 14 Ultra Librarian